1-1337543-0 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • EMV- und RFI-Schutzart Isolierte Masse
  • Gehäusematerial Zinkguss
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Sechskantmutter
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Mit
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 3.3
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 15.8
  • Leiterplatten-Restlänge 4.9
  • Montageausschnitt 12 x 12.9 mm D-Form
  • Empfohlene Schalttafeldicke 1.5 – 5.5
  • Montagepfostenlänge 3.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PE-606
  • Flansch- und Gewindematerial PBT-Polyester
  • Güteklasse Kommerziell
  • Flansch- und Gewindematerialfarbe Weiß
1-207532-0 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand 5
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 6
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Gehäusefarbe Rot
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Breite 25.55
  • Höhe 14.35
  • Restlänge 4.6
  • Länge 47.32
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 32
1-1337494-0 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Phosphorbronze
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Sechskantmutter
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Mit
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 3.2
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 15.2
  • Leiterplatten-Restlänge 4.2
  • Montageausschnitt 12 x 12.9 mm D-Form
  • Empfohlene Schalttafeldicke 1.5 – 5.5
  • Montagepfostenlänge 3.6
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PE-606
  • Güteklasse Kommerziell
5-1814832-1 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle SMA
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Phosphorbronze
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 6.35
  • Höhe über Leiterplatte 7.8
  • Leiterplatten-Restlänge 4
  • Länge 13.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 3
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Kommerziell
1-1634612-0 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • EMV- und RFI-Schutzart Isolierte Masse
  • Gehäusematerial Zink
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Sechskantmutter
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Mit
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 3.3
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 15.8
  • Leiterplatten-Restlänge 4.4
  • Montageausschnitt 12 x 12.9 mm D-Form
  • Empfohlene Schalttafeldicke 1.5 – 5.5
  • Montagepfostenlänge 3.7
  • Kabeltyp RG-Koax-Kabel
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Loose Piece
  • Dielektrisches Material Polyethylen
  • Flansch- und Gewindematerial PBT-Polyester
  • Güteklasse Kommerziell
  • Flansch- und Gewindematerialfarbe Schwarz
1-207534-0 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand 5
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 36
  • Zeilenanzahl 9
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Gehäusefarbe Rot
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Breite 25.55
  • Höhe 14.35
  • Restlänge 4.6
  • Länge 62.31
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 22
1648206-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecksockel
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 29
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 3.81
  • Arbeitsspannung 250
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.81
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Paket
5-1634503-1 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Zink
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Gehäuseform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Phosphorbronze
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Arretierung Mit
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 3.2
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 13.7
  • Leiterplatten-Restlänge 4.5
  • Montagepfostenlänge 4.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material Polymethylpenten
  • Güteklasse Kommerziell
  • Kommentar Flaches Profil.
200875-7 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Gewindegröße 4-40
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Gewindesteigungstyp Doppelt
  • Material Edelstahl
  • Montagehardware Muttern und Federringe
  • Komponententyp Nivellierschrauben-Kit
  • Hebeschraubentyp Fest
  • Beschichtungsmaterial der Hebeschraube Zink
  • Hebeschraubenmaterial Edelstahl
  • Länge 21.51
  • Breite 5.6
  • Höhe 5.6
  • Zur Verwendung mit Kann mit beliebigen drehbaren Nivellierschraubstäben gesteckt werden
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Zwei erforderlich
1648115-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecksockel
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 22
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand 3.3
  • Arbeitsspannung 250
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.81
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Paket
5-1634503-3 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 75
  • Gehäusematerial Zink
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Gehäuseform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Phosphorbronze
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Arretierung Mit
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 3.2
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 13.7
  • Leiterplatten-Restlänge 4.5
  • Montagepfostenlänge 4.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 2
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material Polymethylpenten
  • Güteklasse Kommerziell
  • Kommentar Flaches Profil.
5-1814400-1 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle SMA
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold über Nickel über Kupfer
  • Material des Stiftkontakts Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 6.35
  • Höhe über Leiterplatte 9.63
  • Leiterplatten-Restlänge 3.9
  • Länge 14.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 3
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Bag
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Kommerziell
5569256-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 3
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 8
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmethode Tray
5-1634556-0 HF-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Zink
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Gehäuseform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Phosphorbronze
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Arretierung Mit
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Höhe über Leiterplatte 10.94
  • Leiterplatten-Restlänge 3.33
  • Montagepfostenlänge 3.33
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Professionell
5569263-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Schalttafelmasse und Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 6
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 6
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Tray
5569255-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 2
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 7
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Tray
5569261-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Schalttafelmasse und Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 3
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 6
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungsmethode Tray
5569264-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Schalttafelmasse und Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 8
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 6
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Tray
5569260-1 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Schalttafelmasse und Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Mehrfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 2 x 2
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Mehrfachanschlusskonfiguration Zweireihig
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 6
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PCT-Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.56
  • Steckverbinderhöhe 25.27
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 20
  • Verpackungsmethode Tray
390322-1 SO-DIMM-Stecksockel  1
  • DRAM-Typ Kompaktes Profil (Small Outline, SO)
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Profil Hoch
  • Reihenabstand 6.2
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Buchse
  • Modulausrichtung Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 2
  • Fächeranzahl 2
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Mittelschlüssel Links versetzt
  • DRAM-Spannung 3.3
  • Modulschlüsseltyp SDRAM
  • Beschichtungsmaterial der Klinke Zinn
  • Klinkenmaterial Edelstahl
  • Auswurfapparatposition Keine
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .25
  • Stecksockeltyp Speicherkarte
  • Stecksockelausführung SO-DIMM
  • Einführungsausführung Cam-In
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) .8
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Weicher Einsatz
  • Verpackungsmenge 20