CAT-CAPS0000 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp Seilzuglängengeber der SG-Serie
  • Ausgangssignal 0 – 10 VDC
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) -40 – 160
  • Betriebstemperatur -18 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP50
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
CAT-MIPS0000 Medienisolierte Drucksensoren  1
  • Sensortyp Medienisolierte analoge Drucksensormodule
  • Typ Abgedichtete Lehre
  • Schnittstelle I²C (0x28H)
  • Elektrische Verbindung 6-Zoll-Flachbandkabel mit Steckverbinder
  • Druckanschluss/-armatur 1/4-18 NPT (5/8 Sechskant)
  • Versorgungsspannung 10
  • Versorgungsstrom 1.5
  • Betriebstemperatur -20 – 85
  • Abmessungen Durchm. 9.04 x 13.2
  • Druck .07
  • Überdruck 2X
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Genauigkeit ± .25
  • Paket O-Ring-Befestigung
  • Optionen 10"-Kabel
  • Nichtlinearität ± .1
CAT-FSE0000 Kraftsensorelemente  1
  • Sensortyp OEM-Kompressions-Kraftmesszellen
  • Endbereich 5
  • Endbereich 10 – 10
  • Versorgungsspannung 5
  • Ausgangssignal 20 mV/V
  • Betriebstemperatur -40 – 85
  • Kraftrichtung Kompression
  • Nullpunktverschiebung in CTR ±.05
  • Empfindlichkeitsveränderung ±.05
  • Genauigkeit ±1
CAT-PPA0000 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Sensortyp AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung .5 – 4.5
  • Erregerspannung 5 – 30
  • Frequenzgang 0-200
  • Anzahl der Achsen 1
  • Material Nylon 6-6
  • Gewicht 50
  • Montagetyp Klebemittel
  • Betriebstemperatur -40 – 85
  • Beschleunigungsbereich (±) 2
  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) 2 – 6
  • Empfindlichkeit 1000 mV/g
  • Empfindlichkeitsbereich 12.5-50 mV/g
  • Nichtlinearität ±1
CAT-EAC0000 Eingebettete Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp IEPE
  • Sensortyp Eingebettete AC-Ansprech-Beschleunigungsmesser
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Frequenzgang 1 bis 8000
  • Anzahl der Achsen 1
  • Material Keramik
  • Gewicht .6
  • Montagetyp Klebemittel
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Beschleunigungsbereich (±) 20
  • Empfindlichkeit .05
  • Nichtlinearität ±1
CAT-PTT0000 Druckwandler  1
  • Sensortyp Differenzialdruckwandler
  • Typ Absolut
  • Druckanschluss/-armatur 1/2 MNPT
  • Elektrische Verbindung Kabel 1 Fuß
  • Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial 17-4PH
  • Abmessungen 24 x 24 x 69
  • Druck .14
  • Betriebstemperatur -40 – 125
  • Überdruck 1.5X-Einstufung
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich 0 – 10 V
  • Genauigkeit Bereich von ±.1 %
  • Optionen Kein Snubber
CAT-BLPS0000 Drucksensoren für Leiterplattenmontage  1
  • Sensortyp Analoge Drucksensormodule
  • Typ Absolut
  • Schläuche Rohr
  • Versorgungsspannung 1.235
  • Abmessungen 12.5 x 7.9
  • Betriebstemperatur -10 – 85
  • Druck -1000 – 400
  • Ausgang/Bereich 10 - 90% Vdc
  • Genauigkeit -160 bis +200 mbar
  • Paket DIL mit 6 Stiften
  • Optionen Geringe Leistung
CAT-MRS0000 Magnetsensoren  1
  • Produkttyp Kontaktloser Dreh- und Linearer Wertgeber
  • Typische Arbeitsspannung 3 – 5.5
  • Typischer mittlerer Strom .5
  • Abtastbereich 0 – 180
  • Abtastbereich -6 – 6
  • Betriebstemperatur -40 – 125
  • Signalausgabe Analog
  • Typische Signalamplitude 0
  • Paket E-Line mit 4 Stiften
  • Auflösung 13
SERIES I NTC, eigenständig  1
  • Modellnummer GA100K6A1A
  • Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung
  • Toleranz β-Wert ±.5
  • Beta-Wert 25/85 4261
  • Drahtverbindung Offenes Ende
  • Drahtlänge 76
  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) 2.252
  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 125
  • T_ref für Widerstand 25
  • Temperaturgenauigkeit ±.1 von 0 bis 70
  • Maximale Temperatur 125
  • Draht-/Hüllenverbindung 32 AWG (.2 mm), Legierung 18. Verzinnt
  • Paket Epoxyd radial diskret
SERIES II NTC, eigenständig  1
  • Modellnummer GA100K6A1iB
  • Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung
  • Toleranz β-Wert ±.5
  • Beta-Wert 25/85 3976
  • Drahtverbindung Offenes Ende
  • Drahtlänge 76
  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) 2.252
  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 125
  • T_ref für Widerstand 25
  • Temperaturgenauigkeit ±.1 von 0 bis 70
  • Maximale Temperatur 125
  • Draht-/Hüllenverbindung 30 AWG Versilbertes Kupfer, Weiß TFE-isoliert .024 Zoll Außendurchmesser
  • Paket Epoxyd radial diskret
SERIES VI NTC, eigenständig  1
  • Modellnummer GA10K3A1AM
  • Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung
  • Toleranz β-Wert ±.32
  • Beta-Wert 25/85 3976
  • Drahtverbindung Offenes Ende
  • Drahtlänge 76
  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) 2.252
  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 90
  • T_ref für Widerstand 25
  • Temperaturgenauigkeit ±.05 von 32 bis 44
  • Maximale Temperatur 90
  • Draht-/Hüllenverbindung 32 AWG (.2 mm), Legierung 18. Verzinnt
  • Paket Epoxyd radial diskret
KMXP-SERIES Magnetsensoren  1
  • Produkttyp Magnetischer linearer Positionssensor
  • Typische Arbeitsspannung 5
  • Typischer mittlerer Strom 1.5
  • Abtastbereich 1
  • Betriebstemperatur -40 – 150
  • Signalausgabe Passiv Analog
  • Typische Signalamplitude 11
  • Paket DFN2x6
SERIES V THERMISTORS NTC, eigenständig  1
  • Modellnummer GA1K2A1
  • Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung
  • Toleranz β-Wert ±.5
  • Beta-Wert 25/85 3348
  • Drahtverbindung Offenes Ende
  • Drahtlänge 76
  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) 1
  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 125
  • T_ref für Widerstand 25
  • Temperaturgenauigkeit ±.2 von 0 bis 25
  • Maximale Temperatur 125
  • Draht-/Hüllenverbindung 32 AWG (.2 mm), Legierung 18. Verzinnt
  • Paket Epoxyd radial diskret