CAT-P9426-P9601B Schütze für bestimmte Applikationen  1
  • Kontaktkonfiguration 10-32-Schraube
  • Modell 98
  • Produkttyp Schalter
  • Schütztyp Zweckbestimmt
  • Produktklassifizierung Relais – Schalter
  • Geformt Nein
  • Produktkategorie Elektromechanische Relais
  • Lichtbogenabdeckung Mit
  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung Ohne
  • Spulenspannung (max.) 24
  • Spulennennspannung 24
  • Spulenwiderstand .63
  • Kontaktschaltspannung (max.) 600
  • Antriebssystem AC
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Anzahl der Pole 3
  • Kontaktnennstrom 20
  • Kontaktanordnung 3 Form X, 3PST-NO-DM
  • Spulenanschluss 6-32-Schraube
  • Montagetyp Chassis
  • Montageplatte Mit
  • Drahtgröße 2.08 – 21.2
  • Drahtgröße 14 – 4
  • Behördliche Zulassung CSA zugelassen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Drehmoment 100
CAT-P9426-P9601A Schütze für bestimmte Applikationen  1
  • Kontaktkonfiguration 10-32-Schraube
  • Modell 96
  • Produkttyp Schalter
  • Schütztyp Zweckbestimmt
  • Produktklassifizierung Relais – Schalter
  • Geformt Nein
  • Produktkategorie Elektromechanische Relais
  • Lichtbogenabdeckung Ohne
  • Spulenspannung (max.) 24
  • Spulennennspannung 24
  • Spulenwiderstand 11
  • Kontaktschaltspannung (max.) 600
  • Antriebssystem AC
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Anzahl der Pole 2
  • Kontaktnennstrom 25
  • Kontaktanordnung 2 Form X, DPST-NO-DM
  • Spulenanschluss Schnellverbindung
  • Montagetyp Chassis
  • Montageplatte Mit
  • Drahtgröße 1.31 – 8.37
  • Drahtgröße 16 – 8
  • Behördliche Zulassung CSA zugelassen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Drehmoment 25
  • Kommentar Die Verseilung muss für 8 AWG-Draht gespleißt werden.
CAT-SCH691-R819A Lastrelais  1
  • Lastrelaistyp Standard
  • Kontaktausschaltstrom 16
  • Magnetsystem Bistabil, 1 Spule, Polarisiert
  • Spulennennleistungs-Klasse 300 – 400
  • Spulennennleistung DC 400
  • Spulenwiderstand 15
  • Spulensonderfunktionen UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 3
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 250
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 5000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 16
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 10
  • Kontakteinschaltstrom 165
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 16
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1250
  • Isolationskriechstromklasse 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 4000
  • Isolationssonderfunktionen Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • Gewicht 14
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktmaterial AgSnO
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Kontaktsonderfunktionen W-Vorlaufkontakt
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Länge 29
  • Isolationsabstandsklasse 8
  • Breite 12.7
  • Höhe 16
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 10
  • Höhenklasse (mechanisch) 15 – 16
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Dichtigkeitsklasse RTII
  • Umgebungstemperaturklasse 70 – 85
  • Umgebungstemperatur (max.) 85
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-SCH691-R997 Lastrelais  1
  • Lastrelaistyp Standard
  • Kontaktausschaltstrom 12
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 300 – 400
  • Spulennennleistung DC 400
  • Spulenwiderstand 47
  • Spulensonderfunktionen UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 100mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 277
  • Kontaktschaltspannung (max.) 250
  • Kontaktnennspannung 250
  • Kontaktnennspannung 250
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 5000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 16
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 10
  • Kontakteinschaltstrom 30
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 16
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000
  • Isolationskriechstromklasse 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 4000
  • Isolationssonderfunktionen Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI250
  • Gewicht 10
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Löten
  • Art der Relaismontage Durchsteckmontage
  • Länge 29
  • Isolationsabstandsklasse 8
  • Breite 12.7
  • Höhe 15.7
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 10
  • Höhenklasse (mechanisch) 15 – 16
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Dichtigkeitsklasse RTII
  • Umgebungstemperaturklasse 70 – 85
  • Umgebungstemperatur (max.) 85
  • Verpackungsmethode Box & Carton
CAT-P9426-P9601 Schütze für bestimmte Applikationen  1
  • Kontaktkonfiguration 10-32-Schraube
  • Modell 96
  • Produkttyp Schalter
  • Schütztyp Zweckbestimmt
  • Produktklassifizierung Relais – Schalter
  • Geformt Nein
  • Produktkategorie Elektromechanische Relais
  • Lichtbogenabdeckung Ohne
  • Spulenspannung (max.) 24
  • Spulennennspannung 24
  • Spulenwiderstand 16.5
  • Kontaktschaltspannung (max.) 600
  • Antriebssystem AC
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Anzahl der Pole 1
  • Kontaktnennstrom 25
  • Kontaktanordnung 1 Form X, SPST-NO-DM mit Widerstand
  • Spulenanschluss Schnellverbindung
  • Montagetyp Chassis
  • Montageplatte Mit
  • Drahtgröße 1.31 – 8.37
  • Drahtgröße 16 – 8
  • Behördliche Zulassung CSA zugelassen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Drehmoment 25
  • Kommentar Die Verseilung muss für 8 AWG-Draht gespleißt werden.
LSAW-2C-12B 1/5-Crystal-Can-Relais
  • MOSFET-Treiber Ohne
  • Produkttyp Relais
  • Spulenarretierung Doppelt
  • Relaistyp Hochleistung für Militär, Luft- und Raumfahrt
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Transistortreiber Ohne
  • Diode für den Spulenpolaritätsschutz Ohne
  • Spulenleistungsmessung Milliwatt
  • Spulenunterdrückungsdiode Ohne
  • Eingangsspannung 12
  • Spulennennspannung 12
  • Spulenwiderstand 254
  • Spulennennleistung (DC) 567
  • Schwingung 20G's, 10 – 2000Hz
  • Antriebssystem DC
  • Magnetspulensystem Polarisiert, bistabil
  • Stoß 100G's, 6ms
  • Kontaktanordnung 2 Form C, DPDT, 2 C/O
  • Kontaktnennstrom 2
  • Verbindungstyp PC-Stifte
  • Montagetyp Leiterplatte
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
8-1415534-7 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 24
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 750
  • Spulenwiderstand 192
  • Spulensonderfunktionen Elektrische Anzeige
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Kontaktgrenzdauerstrom 12
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 4
  • Kontakteinschaltstrom 24
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 12
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1200
  • Antriebssystem DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 3 – 5.5
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 74
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage DIN für Bahntechnikanwendungen
  • Länge 77
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breite 27.2
  • Höhe 78.3
  • Breitenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Carton
8-1415534-9 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 24
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 741
  • Spulenwiderstand 777
  • Spulensonderfunktionen Elektrische Anzeige
  • Spulennennspannung 24
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Kontaktgrenzdauerstrom 12
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 4
  • Kontakteinschaltstrom 24
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 12
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1200
  • Antriebssystem DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 3 – 5.5
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 74
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage DIN für Bahntechnikanwendungen
  • Länge 77
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breite 27.2
  • Höhe 78.3
  • Breitenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Carton
FCA-210-1024M Mid-Range-Relais
  • Kontaktkonfiguration Stecksockelstifte
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Mittelgroß für Militär/Luft- und Raumfahrt
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulenunterdrückungsdiode Mit
  • Spulennennspannung 28
  • Spulenwiderstand 320
  • Back EMF Suppression With
  • Schwingung 30G's, 10 – 3000Hz
  • Magnetspulensystem Polarisiert, monostabil
  • Antriebssystem DC
  • Stoß 200 G, 6 ms
  • Kontaktanordnung 2 Form C, DPDT, 2 C/O
  • Auxiliary Contacts Ohne
  • Klemmenbeschichtung Gold
  • Kontaktnennstrom 10
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Montagetyp Angehobene vertikale Flanschmontage
  • Betriebstemperatur -70 – 125
B07D034BC2-0053 Crystal-Can-Relais
MIL-R-5757
  • MOSFET-Treiber Ohne
  • Spulenarretierung Ohne
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Hochleistung für Militär, Luft- und Raumfahrt
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Transistortreiber Ohne
  • Diode für den Spulenpolaritätsschutz Ohne
  • Spulenunterdrückungsdiode Ohne
  • Eingangsspannung 26.5
  • Spulenspannung 26.5
  • Spulenwiderstand 300
  • Spulennennleistung (DC) 2341
  • Spulenleistungsmessung Milliwatt
  • Schwingung 20G's, 10 – 2000Hz
  • Magnetspulensystem Nicht polarisiert, monostabil
  • Antriebssystem DC
  • Stoß 100G's, 6ms
  • Kontaktanordnung 2 Form C, DPDT, 2 C/O
  • Kontaktnennstrom 10
  • Verbindungstyp PC-Stifte
  • Montagetyp Einfarbiges Gehäuse
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
MT221012 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 10
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 1000 – 1500
  • Spulennennleistung DC 1300
  • Spulenwiderstand 110
  • Spulensonderfunktionen UL-Spulenisolation Klasse B
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Kontaktgrenzdauerstrom 10
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 4
  • Kontakteinschaltstrom 20
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 10
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Antriebssystem DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 3 – 5.5
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 80
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Stecker
  • Art der Relaismontage Stecksockel
  • Länge 35.6
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breite 35.5
  • Höhe 57
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 2.8
  • Längenklasse (mechanisch) 35 – 40
  • Betriebstemperaturbereich -45 – 60
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 60
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
FCA-410-1622M Mid-Range-Relais
  • Kontaktkonfiguration Stecksockelstifte
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Mittelgroß für Militär/Luft- und Raumfahrt
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulenunterdrückungsdiode Mit
  • Spulennennspannung 28
  • Spulenwiderstand 290
  • Back EMF Suppression With
  • Schwingung 30G's, 10 – 3000Hz
  • Magnetspulensystem Polarisiert, monostabil
  • Antriebssystem DC
  • Stoß 200 G, 6 ms
  • Kontaktanordnung 4 Form C, 4PDT, 4 C/O
  • Auxiliary Contacts Ohne
  • Klemmenbeschichtung Gold
  • Kontaktnennstrom 10
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Montagetyp Angehobene vertikale Flanschmontage
  • Betriebstemperatur -70 – 125
KRPA-14AN-120 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 10
  • Magnetsystem Monostabil, AC
  • Spulennennleistung AC 2.1
  • Spulenwiderstand 2250
  • Spulensonderfunktionen Elektrische Anzeige
  • Spulennennspannung 120
  • Kontaktumschaltlast (min.) 300mA @ 12V
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 10
  • Kontakteinschaltstrom 10
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 1000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 10
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000
  • Antriebssystem AC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 500 – 1000
  • Gewicht 85
  • Kontaktanordnung 3 Form C (CO)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktmaterial AgCdO
  • Kontaktnummern der Pole 3
  • Lötverfahren Stecker
  • Art der Relaismontage Stecksockel
  • Länge 35.7
  • Breite 35.7
  • Höhe 50.8
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Höhenklasse (mechanisch) 50 – 60
  • Längenklasse (mechanisch) 35 – 40
  • Betriebstemperaturbereich -45 – 55
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 55
  • Verpackungsmethode Tray
7-1415074-1 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 24
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 750
  • Spulenwiderstand 192
  • Spulensonderfunktionen Elektrische Anzeige
  • Spulennennspannung 24
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 250
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Kontaktgrenzdauerstrom 12
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 4
  • Kontakteinschaltstrom 24
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 12
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1200
  • Antriebssystem DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 3 – 5.5
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 71
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage DIN für Bahntechnikanwendungen
  • Länge 73.5
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breite 27
  • Höhe 58
  • Breitenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Carton
1415535-7 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 12
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 750
  • Spulenwiderstand 192
  • Spulensonderfunktionen Elektrische Anzeige
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktschaltspannung (max.) 240
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Kontaktgrenzdauerstrom 6
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 4
  • Kontakteinschaltstrom 12
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 6
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 2500
  • Antriebssystem DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 3 – 5.5
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 90
  • Kontaktanordnung 4 Form C (CO)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 4
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage DIN für Bahntechnikanwendungen
  • Länge 77
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breite 27.2
  • Höhe 78.3
  • Breitenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Carton
FCB-205-0222M Mid-Range-Relais
  • Kontaktkonfiguration Lötstifte
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Mittelgroß für Militär/Luft- und Raumfahrt
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulenunterdrückungsdiode Mit
  • Spulennennspannung 28
  • Spulenwiderstand 500
  • Back EMF Suppression With
  • Schwingung 30G's, 70 – 3000Hz
  • Magnetspulensystem Polarisiert, monostabil
  • Antriebssystem DC
  • Stoß 200 G, 6 ms
  • Kontaktanordnung 2 Form C, DPDT, 2 C/O
  • Auxiliary Contacts Ohne
  • Klemmenbeschichtung Zinn-Blei
  • Kontaktnennstrom 5
  • Kontaktmaterial Silber-Cadmium-Oxid
  • Montagetyp Angehobene vertikale Flanschmontage
  • Betriebstemperatur -70 – 125
KUP-11A15-120 Lastrelais
  • Lastrelaistyp Industrieller Schalttafelstecker
  • Kontaktausschaltstrom 10
  • Magnetsystem Monostabil, AC
  • Spulennennleistung AC 2.1
  • Spulenwiderstand 2250
  • Spulensonderfunktionen UL-Spulenisolation Klasse B
  • Spulennennspannung 120
  • Kontaktumschaltlast (min.) 300mA @ 12V
  • Kontaktnennspannung 240
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2200
  • Kontaktgrenzdauerstrom 10
  • Kontakteinschaltstrom 10
  • Anfangsisolierwiderstand 100
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2200
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 10
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1200
  • Antriebssystem AC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule 2200
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Gewicht 85
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktmaterial AgCdO
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Löten
  • Art der Relaismontage Stecksockel
  • Länge 38.9
  • Breite 35.7
  • Höhe 50
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Höhenklasse (mechanisch) 40 – 50
  • Längenklasse (mechanisch) 35 – 40
  • Betriebstemperaturbereich -45 – 55
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 55
  • Verpackungsmethode Package
W31-X2M1G-40 Leistungsschalter
  • Aktuatortyp Kipphebel
  • Typ des Leistungsschalters Thermo
  • Beleuchtet Nein
  • Gelenkhebelfarbe Silber mit Ampere-Beschriftung
  • Produkttyp Überstromschutzschalter
  • Beleuchtungsart Kein Licht
  • Ausführung des Leistungsschalters Kipphebel
  • Stromkreisfunktion Serie mit Auslöser
  • Erdungsschalter Ohne
  • AC-Betriebsspannung 240
  • DC-Betriebsspannung 50
  • Nennstrom 40
  • Abschaltleistung 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • Anzahl der Pole 1
  • Ansprechzeit bei 200 % 6 – 22
  • Verbindungstyp 8-32-Schrauben 90° zueinander
  • Montagetyp Chassis-Befestigung
  • Montagedurchführung 15/32-32-Gewindehülse mit .32" Länge in Doppel-D-Form, silberfarben
  • Montageoptionen Zwei Sechskantmuttern/Federring
  • Verpackung der Montagekomponenten An Hülse montiert
W31-X2M1G-15 Leistungsschalter
  • Aktuatortyp Kipphebel
  • Typ des Leistungsschalters Thermo
  • Beleuchtet Nein
  • Gelenkhebelfarbe Silber mit Ampere-Beschriftung
  • Produkttyp Überstromschutzschalter
  • Beleuchtungsart Kein Licht
  • Ausführung des Leistungsschalters Kipphebel
  • Stromkreisfunktion Serie mit Auslöser
  • Erdungsschalter Ohne
  • AC-Betriebsspannung 240
  • DC-Betriebsspannung 50
  • Nennstrom 15
  • Abschaltleistung 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • Anzahl der Pole 1
  • Ansprechzeit bei 200 % 6 – 22
  • Verbindungstyp 8-32-Schrauben 90° zueinander
  • Montagetyp Chassis-Befestigung
  • Montagedurchführung 15/32-32-Gewindehülse mit .32" Länge in Doppel-D-Form, silberfarben
  • Montageoptionen Zwei Sechskantmuttern/Federring
  • Verpackung der Montagekomponenten An Hülse montiert