CAT-M414-UN385 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Vertikaler rechteckiger Steckverbinder
  • Gehäusetyp Stecksockel
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Reihenabstand 6.35
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.18
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP GF30 (Flüssigkristallpolymer)
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Bezugswert des Glühdrahtmaterials Material mit GWF1 850 °C
  • Verpackungsmethode Rohr
CAT-EC749-R2456 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Vertikaler rechteckiger Steckverbinder
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.18
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP GF30 (Flüssigkristallpolymer)
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Bezugswert des Glühdrahtmaterials Material mit GWF1 850 °C
  • Verpackungsmethode Rohr
201692-4 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 104
  • Zeilenanzahl 8
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 107.37
  • Höhe 71.88
  • Breite 28.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 201532
1604002-5 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Assembly or Kit Kit
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Stecker/Buchse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 120
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Leitungs-/Kabelgröße 2
  • Leitungs-/Kabelgröße 34 – 35
  • Leitungs-/Kabelgröße 67100
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Drahttp Litze
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Länge 69.6
  • Höhe 23.99
  • Breite 23.4
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 105
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm UL
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
201310-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 75
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 4.57
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch
  • Länge 23.24
  • Höhe 65.91
  • Breite 28.19
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 50
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock
1648568-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Steckergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Gerade
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 7.71
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Arbeitsspannung 250
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 8.9
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Verpackungsmethode Karton
202515-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 42
  • Stromkreiskonfiguration des Steckverbinders (Polzahl/Typ) 36+6
  • Mehrfachkontakttypen Mit
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 23.24
  • Höhe 57.96
  • Breite 19.05
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 70
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 202516
201298-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 14
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch
  • Länge 23.24
  • Höhe 31.75
  • Breite 11.18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 261
  • Zur Verwendung mit Steckerblock
200346-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 20
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 23.24
  • Höhe 39.62
  • Breite 11.18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 203
  • Zur Verwendung mit Stiftgehäuse
213289-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 34
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Gewindegröße 4-40
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.04
  • Art der Leiterplattenmontage Montagehalterung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Arretierungsfeder
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschrauben – fest
  • Gegensteckarretierung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch – GF
  • Länge 50.8
  • Höhe 19.05
  • Breite 23.24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Geschirmt Nein
  • Circuit Application Signal
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 12
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
205720-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 104
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Leitungs-/Kabelgröße .2
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Drahtwicklung
  • Drahttp Litze
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Arretierungsfeder
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Zugentlastung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Typ der Gegensteckarretierung Mittenbefestigung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch – GF
  • Länge 74.8
  • Höhe 30.38
  • Breite 31.75
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Geschirmt Nein
  • Circuit Application Signal
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 12
  • Zur Verwendung mit Steckersatz
201359-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 4
  • Reihenabstand 3.3
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 23.24
  • Höhe 41.4
  • Breite 14.22
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 152
  • Zur Verwendung mit Block mit Buchse 200512
794215-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand .162
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktfestsitz Without
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Centerline (Pitch) 4.14
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm UL
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 100
  • Zur Verwendung mit Mini-Universal MATE-N-LOK 2-Steckergehäuse
770846-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.81 – 5.08
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 5.47 – 6.22
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Typ der Gegensteckarretierung Arretierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Länge 23.27
  • Höhe 12.29
  • Breite 8.76
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • VDE-geprüft Nein
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Grad Zertifiziert
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Zur Verwendung mit Stecksockelgehäuse (Stecker)
1648110-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Steckergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 22
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand 3.3
  • Arbeitsspannung 250
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 3.81
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Karton
2204422-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 38
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Anzahl der Signalpositionen 30
  • Zeilenanzahl 5
  • Reihenabstand 2
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Stromkreiskonfiguration des Steckverbinders (Polzahl/Typ) 6P/Strom, 2LP/Niedrigstrom, 30/Signal
  • Arbeitsspannung 60
  • Arbeitsspannung 60
  • Contact Current Rating (Max) 75
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn matt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Edelmetall
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .076
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Hochtemperaturteil – kein Glühdraht
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
3-794624-8 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 3
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54 – 7.62
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Beschichtungsoberfläche des Kontaktanschlussbereichs Matt
  • Leitungs-/Kabelgröße 30 – 20
  • Leitungs-/Kabelgröße .051 – .517
  • Leitungs-/Kabelgröße 100.5 – 1022
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.18
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsflachstecker
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon für hohe Temperaturen
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Länge 12.86
  • Höhe 8.11
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Breite 6.86
  • Isolationsdurchmesser (max.) 1.52
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 150
201358-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 4
  • Reihenabstand 4.57
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 4.57
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 23.24
  • Höhe 65.91
  • Breite 19.05
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 70
  • Zur Verwendung mit Block mit Buchse 200277
350830-4 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 15
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 15
  • Zeilenanzahl 3
  • Reihenabstand .25
  • Arbeitsspannung 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76 – .91
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.18
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Typ der Gegensteckarretierung Positive Lock
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon
  • Länge 33.02
  • Höhe 13.97
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Breite 20.32
  • Isolationsdurchmesser (max.) 5.08
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 50
  • Zur Verwendung mit Kann mit Steckergehäuse gesteckt werden (mit Stiftkontakten)
201311-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 75
  • Zeilenanzahl 6
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 4.57
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Diallylphthalat
  • Länge 23.24
  • Höhe 65.91
  • Breite 28.19
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 50
  • Zur Verwendung mit Steckerblock 201310