CAT-T4827-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Sealable Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Aluminium
  • Insulated No
  • Dichtungstyp Einzelleiterdichtung
  • Crimptyp Andere
  • Typischer Nennstrom 3
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 1 – 2.5
  • Wire Size .08 – .22
  • Drahtgrössen Suche 5
  • Drahtgrössen Suche .08
  • Tab Length 11
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
927742-6 Gehäuse für Crimpkontakte  1
RAST
  • Gehäusetyp Flachsteckergehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Ausführungscode C
  • Anzahl von Positionen 6
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Abdeckungstyp With
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Tab
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Panel Mount
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Lance
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide
  • Centerline 5
  • Länge 30.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
928343-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1&2/4&5
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 6b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 3&4
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Länge 30
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 1500
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
293011-1 Gehäuse für Crimpkontakte  1
RAST
  • Anschluss an Leitung/Kabel
  • Gehäusetyp Flachsteckergehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Ausführungscode C
  • Anzahl von Positionen 5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Abdeckungstyp With
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Tab
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Panel Mount
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Lance
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide 6
  • Centerline 5
  • Länge 30.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
3-829868-8 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Höhe 7.35
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 2240
9-927742-4 Gehäuse für Crimpkontakte  1
RAST
  • Gehäusetyp Flachsteckergehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Ausführungscode C
  • Anzahl von Positionen 4
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Abdeckungstyp With
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Tab
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Panel Mount
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Lance
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide
  • Centerline 5
  • Länge 30.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
2-1241959-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 4d
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,4b
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3, 3&4
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6
  • Länge 25.5
  • Höhe 13.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 1250
  • Verpackungsmethode Kasten
521384-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Position verschlüsselt 3C, 4D
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.8
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Nabe
  • Schnittstellenabmessungen des Steckbereichs .25 in
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Höhe 14.9
  • Restlänge 3.5
  • Länge 16.65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit Buchsensteckverbinder
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 112
284932-5 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Kodierrippenposition Zwischen Kontaktkammern 2/3
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 – 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Höhe 7.35
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 280
3-928343-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1&2,3&4,7&8
  • Farbe Grau
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 8b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3, 7&8
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Länge 40
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Paket
928343-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 3&4
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 3b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Länge 20
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version 04-C
  • Verpackungsmenge 2000
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
3-829868-6 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Höhe 7.35
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 2800
2-1241981-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 2&3
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 2b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6
  • Länge 25.5
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 3000
  • Verpackungsmethode Tasche
1241961-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 2b
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Länge 25.5
  • Höhe 13.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 3200
  • Verpackungsmethode Box und Karton
1-1534072-8 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • RAST-Version Keine
1-964575-3 Montage von Leiterplatten-Steckverbindern  1
RAST
  • Zubehörtyp Leiterplattenrahmen
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Zubehör
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Farbe Schwarz
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Karton
927742-2 Gehäuse für Crimpkontakte  1
RAST
  • Gehäusetyp Flachsteckergehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Ausführungscode C
  • Anzahl von Positionen 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Abdeckungstyp With
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Tab
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Panel Mount
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Lance
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide
  • Centerline 5
  • Länge 30.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
1-1971817-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 3.75
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktausführung Gerade
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Nylon
  • Höhe 15.5
  • Restlänge 2.9
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Zur Verwendung mit Steckverbinder/Kabelsatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 225
928343-5 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 3&4
  • Farbe Naturbelassen
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Position der Polarisierungsrippe 1a/5b
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Länge 25
  • Höhe 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmenge 2000
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kommentar Flachsteckergehäuse für FASTIN-FASTON-Flachstecker der .250 Series
1-284686-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderkonfiguration LIF
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Position der Polarisierungsrippe 6D
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 4&5
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 24.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton