2041127-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .5 Zoll
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Flach
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Ausrichtung Umgekehrt
  • Form Umgekehrt D-förmig
  • Stellfläche 3.1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial SPCC
  • Farbe Black
  • Kunststoff Nein
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsoberfläche des Anschlussfelds der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Erdungsklemmen Mit
  • Anschlussstiftlänge 1.8
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 2.29
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.19
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kommentar Keine Plattenverriegelungsfunktion
1775763-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .077 Zoll
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Flach
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Ausrichtung Umgekehrt
  • Form Umgekehrt D-förmig
  • Stellfläche 3.1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Ausgleich
  • Vorbestückt Ja
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial SPCC
  • Farbe Black
  • Kunststoff Nein
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsoberfläche des Anschlussfelds der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Erdungsklemmen Mit
  • Anschlussstiftlänge 1.8
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 2.29
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kommentar Schwarze Kappe im Lieferumfang enthalten