5406508-4 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Keine
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige LED
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Klinkenausrichtung Umgekehrt – Klinke oben
  • Profil Standard
  • LED-Farbe (oben links) Gelb
  • LED-Farbe (oben rechts) Grün
  • Isolationsmaterial Polyester
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 2.54
  • Steckverbinderhöhe 12.83
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Nein
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 152
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Kommentar Empfohlene Anwendungen: schnelles Ethernet, 10Base-T Ethernet und 10/100 Base-T Ethernet (Cat 5 für zwei Paar 1/2, 3/6).
  • Zusätzliche Funktionen ZIF
206542-1 Rechteckige Kontakteinsätze
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 40
  • Einsatzausführung Stecksockel
  • Farbe Schwarz
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Kontaktdurchmesser .64
  • Zur Verwendung mit 120-poliger Buchsensatz
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kommentar Die Kontaktbeschichtung besteht aus Gold (gemäß MIL-G-45204) über Nickel (gemäß QQ-N-290).
208498-1 Rechteckige Kontakteinsätze
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 40
  • Einsatzausführung Stecksockel
  • Farbe Schwarz
  • Material Mit Glas gefülltes Nylon
  • Kontakttyp Stift
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .76
  • Zur Verwendung mit 120-poliger Buchsensatz
  • Verpackungsmenge 85
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Die Kontaktbeschichtung besteht aus Gold (gemäß MIL-G-45204) über Nickel (gemäß QQ-N-290).
5316510-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 10
5316600-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 10
5316714-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 3.78
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 5
5316714-2 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 5
5316717-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 5
5353173-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 5
5353173-2 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 7.2
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 5
5353177-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 7.2
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 5
5353447-2 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Ja
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 7.2
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 5
5353448-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 10
5353517-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 5
6123832-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 3.78
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 5
6123833-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 156
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 3.78
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 5
6364139-5 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Keine
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige LED
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Verzinntes Kupfer
  • Klinkenausrichtung Umgekehrt – Klinke oben
  • Profil Standard
  • LED-Farbe (unten links) Grün
  • LED-Farbe (unten rechts) Grün
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 2.54
  • Steckverbinderhöhe 12.83
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Nein
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 152
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Kommentar Empfohlene Anwendungen: schnelles Ethernet, 10Base-T Ethernet und 10/100 Base-T Ethernet (Cat 5 für zwei Paar 1/2, 3/6).
6612160-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 260
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • AWG > 0 No
  • Material Glasfaserverstärktes Thermoplast
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 3.5
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Verriegelungshebelmaterial Edelstahl
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser .6
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Zinkguss
  • Gehäusefarbe Natur
  • Beschichtungsmaterial des Leiterplattenkarten-Anschlussstiftes Nickel
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 16
6717501-1 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Abgeschirmt Nein
  • Einsetzkraft Null
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kastenmontage Nein
  • Güteklasse Kommerziell
  • Vorverdrahtet Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Form Rechteckig
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Produktausführung Satz
  • Selektiv bestückt Nein
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 156
  • Zeilenanzahl 10
  • Schalttafeldichtung Ohne
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Koaxialbuchse Ohne
  • Kodierung Y
  • Anzahl der Signalpositionen 260
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Befestigungsclips 4
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • UL-Nennspannung 600
  • AWG > 0 No
  • UL-Nennspannung 250
  • Material Mit Glas verstärktes Nylon
  • Schwimmende Durchführungen Ohne
  • Führungsstift Ohne
  • Hintere Durchführungsdichtung Ohne
  • Kontaktkonfiguration Mit Pfosten
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .8
  • Signalkontaktmaterial Kupferlegierung
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Vertikal
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anschlussstiftlänge 15.4
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagehardware Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisiertes Standardendstück
  • Verriegelungstyp Positive Lock
  • Gewindegröße der Montagebohrung M3
  • Steckkomponenten Schnelltrennanschluss
  • Montagebohrungsdurchmesser 1.1
  • Montagewinkel Vertikal
  • Flansch Mit
  • Befestigungstyp Sechskant geschlitzt
  • Gehäusematerial Nylon-Harz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Hochtemperatur-Stecksockel Nein
  • Halogenfrei Ja
  • Zur Verwendung mit Standardsteckverbinder
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • Markiert Nein
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 10