1-1546409-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Gewindegröße 1-14 UNC
1-1546411-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster T568A
  • Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk
  • Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
  • Gewindegröße 1-14 UNC
1-1546451-4 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
IEC 61076-3-106
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Abgeschirmt Nein
  • Produkttyp Zubehör
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Ohne
  • Konfiguration Doppelendig
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kabelkonstruktion PVC-Litze
  • Drahtgröße 24
  • Drahtgröße 404
  • Drahtgröße 0.205
  • Betriebstemperatur -20 – 80
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kabelsatzlänge 2
1-1546412-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster T568B
  • Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk
  • Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
  • Gewindegröße 1-14 UNC
1-1546405-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Profil Niedrig
  • Dichtungsmaterial Viton Kautschuk
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Material der Kupplungsmutter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Gewindegröße 1-14 UN-2A
5-2120871-1 RJ45-Steckverbinder
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Verdrahtungsmuster Universell
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Matt
  • Isolationsmaterial LCP
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Eingangsposition Boden
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 22 – 26
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 6
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
1546413-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Viton Kautschuk
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Steckverbinderform Rund
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar RJ45-Querwand-Durchführung mit rückseitiger RJ45-Klinke
  • Material der Kupplungsmutter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Gewindegröße 1-14
1546907-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
4-2120864-1 RJ45-Steckverbinder
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 4
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Abschirmungsmaterial Kupferzinklegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Abdichtung Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 22 – 26
  • Kabeldurchmesserbereich 5.5 – 8
  • Massivdraht-Größenbereich 22 – 26
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 22 – 26
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
1776900-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1811689-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Abschirmungsmaterial Messing
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP67
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
1546440-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk
  • Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Außenanbringung möglich
1546877-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1987236-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusematerial Polycarbonat GF
  • Wire Size .12
  • Wire Size 26
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP20
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 50
  • Kabeleingang 45°
  • Kommentar Variable Kabelausgangsausrichtungen
1-2120871-1 RJ45-Steckverbinder  1
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Keine
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Abdichtung Mit
  • Abdeckungsfarbe Schwarz
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 24 – 22
  • Kabeldurchmesserbereich 9
  • Massivdraht-Größenbereich 24 – 22
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 24
  • Leiteraußendurchmesser 1.6
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 6A
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
1738607-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .2
  • Wire Size 24
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Massivdraht
1546908-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1986280-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1903526-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size .3 – .4
  • Wire Size 22 – 22
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
  • Kabeleingang Gerade
1903527-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size .12 – .15
  • Wire Size 26
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
  • Kabeleingang Gerade