406732-2 RJ45-Steckverbinder
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Leiterplattenmasse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte 2
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Zinn über Nickel
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Niedrig
  • Position des Leiterplattenmassestreifens -11.16
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Eingangsposition Seitlich
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon für hohe Temperaturen
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Leiterplatten-Restlänge 3.48
  • Steckverbinderhöhe 9.58
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5
  • Verpackungsmenge 66
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Kommentar Abmessung der Abschirmungsmasse-Flachsteckerposition von der Sockelvorderseite
87175-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Anschlusswiderstand 12 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 250 V AC
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Länge 2.74
  • Höhe 4.44
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
926657-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Farbe Schwarz
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GV15
  • Zur Verwendung mit Stecker
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
531271-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl der Doppelpositionen 15
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Vorbestückt Nein
  • Spannungsfestigkeit 1800 V AC
  • Isolierwiderstand 5000
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Stift
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch – GF
  • Leitungs-/Kabelgröße .518
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4 – 1.78
  • Leitungs-/Kabelgröße 20
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zur Verwendung mit Buchsensätze
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 275
  • Kommentar Modifizierter Griff und Kartenschlitz
926657-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Farbe Schwarz
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GV15
  • Zur Verwendung mit Stecker
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
926657-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Farbe Schwarz
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GV15
  • Zur Verwendung mit Stecker
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
926209-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Geprägt Nein
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Länge 6.8
  • Höhe 17.8
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
926010-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Farbe Schwarz
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsklammer
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon – GF
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
640136-6 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Kodiert Nein
  • Kontakttyp Buchse
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montagegriffe Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Polyester
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
1747470-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 10 V AC
  • Farbe Schwarz
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Centerline (Pitch) 1
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geöffnet
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon 66 GF
  • Länge 8.8
  • Höhe 2.95
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Zur Verwendung mit Buchse
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
  • Kommentar Verwenden Sie die Draht-an-Leiterplatte-Pfostenkontakte 1747469-1.
206637-1 Netzkabelsätze
  • Produkttyp Netzkabelbuchse
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
640136-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Kodiert Nein
  • Kontakttyp Buchse
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montagegriffe Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Polyester
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
640136-4 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Kodiert Nein
  • Kontakttyp Buchse
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montagegriffe Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Polyester
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
926209-5 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Geprägt Nein
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Länge 6.8
  • Höhe 17.8
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
1-293469-1 Standard-Rundsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 3
  • Vorbestückt Nein
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial Polyamid GF
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Anordnung des Kontaktaufbaus Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Verpackungsmenge 100
1-87175-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Anschlusswiderstand 12 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 250 V AC
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Länge 15.54
  • Höhe 4.44
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1-87175-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Anschlusswiderstand 12 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 250 V AC
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Länge 18.18
  • Höhe 4.44
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1-87270-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktkonfiguration Verriegelungsklammer
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Länge 13.51
  • Höhe 5.59
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit An Maschinen angebrachte Pfosten
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1-87270-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Geprägt Nein
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktkonfiguration Verriegelungsklammer
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusekonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Länge 37.29
  • Höhe 5.59
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit An Maschinen angebrachte Pfosten
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
2213464-1 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Sealable Ja
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Vorbestückt Nein
  • Kontakttyp Stift
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Kommentar Polarisierung Typ A