CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 60
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Andere
  • Steckverbindercode B1
  • Flachkontaktbreite .5
  • Flachkontaktdicke .25
  • Stiftdurchmesser .6
  • Schnittstellen Legierung Andere
  • Verbindungsmethode Durchgangsbohrung – Rückfluss
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Centerline (Pitch) 1
  • Breite 49
  • Länge 57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Betriebstemperatur (max) 170
  • Circuit Application Power
  • Schutzgrad IP54K
  • Verpackungsmenge 70
  • Verpackungs-Typ Kasten
HSC20020RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 20
  • Nennleistung 200
  • Nennspannung 1900 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp M6-Gewindebolzen
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 143 x 73 x 42
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC300100RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 100
  • Nennleistung 300
  • Nennspannung 2500 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp M6-Gewindebolzen
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 180 x 41 x 71.4
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC200100RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 100
  • Nennleistung 200
  • Nennspannung 1900 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp M6-Gewindebolzen
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 143 x 73 x 42
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC2006R8J Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 6.8
  • Nennleistung 200
  • Nennspannung 1900 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp M6-Gewindebolzen
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 143 x 73 x 42
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC200150RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 150
  • Nennleistung 200
  • Nennspannung 1900 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp M6-Gewindebolzen
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 143 x 73 x 42
  • Temperaturkoeffizient ±30
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSA5050RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Aluminium
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 50
  • Nennleistung 50
  • Nennspannung 1250 V AC
  • Führungstyp Fest
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 72.5 x 30 x 17
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC1001R5J Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 1.5
  • Nennleistung 100
  • Nennspannung 1900 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 87.5 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC100100RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 100
  • Nennleistung 100
  • Nennspannung 1900 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 87.5 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSC1503R3J Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 3.3
  • Nennleistung 150
  • Nennspannung 2500 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSA25220RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Metallplattierung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 220
  • Nennleistung 25
  • Nennspannung 500 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 51 x 28 x 15
  • Temperaturkoeffizient ±30
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
HSA5012RJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 12
  • Nennleistung 50
  • Nennspannung 1250 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 72.5 x 30 x 17
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
1-640523-0 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 15
  • Anzahl der Signalpositionen 15
  • Zeilenanzahl 5
  • Reihenabstand 4.19
  • Arbeitsspannung 250
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.19
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Länge 21.34
  • Höhe 12.95
  • Breite 29.72
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.92
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1500
1-640524-0 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 20
  • Anzahl der Signalpositionen 20
  • Zeilenanzahl 5
  • Reihenabstand 4.19
  • Arbeitsspannung 250
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.19
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Länge 21.34
  • Höhe 12.95
  • Breite 29.72
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.92
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 600
HSA2533KJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Metallplattierung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 33 K
  • Nennleistung 25
  • Nennspannung 500 V DC
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 51 x 28 x 15
  • Temperaturkoeffizient ±30
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne
6-1542000-3 Kühlkörper
  • Produkttyp Kühlkörper
  • Gerätetyp BGA
  • Zubehörtyp Klammer
  • Lamellenanzahl 3
  • Leistung 10
  • Lamellenausführung Radial
  • Material Aluminium
  • Beschichtungsmaterial Schwarz eloxiert
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Luftgeschwindigkeit 0
  • Kommentar Der Kühlkörpersatz umfasst eine zweibeinige Standardklammer, Teilenummer 1542367-1.
1-640518-0 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Länge 21.34
  • Höhe 12.95
  • Breite 12.95
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.92
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 2000
1-640525-0 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Zeilenanzahl 6
  • Reihenabstand 4.19
  • Arbeitsspannung 250
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.19
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Länge 21.34
  • Höhe 12.95
  • Breite 33.91
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.92
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1
1-640519-0 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Signalpositionen 3
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 4.19
  • Arbeitsspannung 250
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Rot
  • Länge 21.34
  • Höhe 12.95
  • Breite 17.15
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.92
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1800
HSA1010KJ Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  • Elementmaterial Metallplattierung
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 10 K
  • Nennleistung 16
  • Nennspannung 265 V
  • Führungstyp Fest verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Lötfahne
  • Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen 36.5 x 21 x 11
  • Temperaturkoeffizient ±30
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Wanne