CAT-P592-ST433 Spleiße  1
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Außendurchmesser 5.461
  • Innendurchmesser (rückgewonnen) 4.064
  • Zylinderinnendurchmesser (min.) 1.473
  • Verpackungsmenge 500
  • Militärkategorie Nein
  • Kommentar Zur Verwendung mit Standard-PIDG-Stoßverbinder Nr. 320562
CAT-P592-B98 Spleiße  1
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Gewicht pro Stück .411
  • Isoliermaterial Nylon
  • Isolierhülsenmaterial Kupfer
  • Klasse 1 und 2
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Verpackungsmenge 50
  • Militärkategorie Ja
  • Kommentar 26-22-Verbinder entsprechen 26-24-Bereich gemäß MIL-T-7928.
CAT-C779-Q402 Spleiße  1
  • Arbeitsspannung 400 VDC
  • Nennstrom 15
  • UV-Schutzklasse F1
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm IEC
  • Behörden-/Normnummer IEC 60988-2-3
  • Kommentar UL
CAT-P592-L6457 Spleiße  1
  • Beschichtungsmaterial Unbeschichtet
  • Gewicht pro Stück 3.07
  • Isoliermaterial Vinyl
  • Gehäusematerial PVC
  • CSA zertifiziert Ja
  • RU (UL-Komponentenprogramm) Freigegeben
  • Verpackungsmenge 1
RBK-105-KIT-0204-A0 Wärmeschrumpfschläuche  1
  • Wandtyp Dual
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 4:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Halbfest
  • Flüssigkeitstyp Dieselkraftstoff
  • Schnittlänge 33
  • Schrumpftemperatur (min.) 80
  • Widerstandsfähig für Belastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 110
  • Flüssigkeitsdicht Feuchtigkeit/Sprühschutz
  • Zutreffende Region Global
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
TRSA-1111/C/1/CC-KIT Wärmeschrumpfschläuche  1
  • Wandtyp Einfach
  • Spannung (max.) .6
  • Schrumpfrate 3:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Hydraulikflüssigkeit
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 3
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 1
  • Schrumpftemperatur (min.) 80
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 135
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 120
  • Flüssigkeitsdicht Spritzschutz
  • Zutreffende Region Global
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
CGAT-R-KIT-1 Wärmeschrumpfschläuche
  • Wandtyp Dual
  • Produktfamilie CGAT
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 3:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Halbflexibel
  • Flüssigkeitstyp Benzin
  • Schrumpftemperatur (min.) 80
  • Widerstandsfähig für Flüssigkeiten
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 80
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 115
  • Flüssigkeitsdicht Feuchtigkeit/Sprühschutz
  • Zutreffende Region Asien
  • Verpackungsmethode Spule
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
165430 Spleiße
  • Produkttyp Zubehör
  • Zubehörtyp Reparatursatz
  • Gewicht pro Stück 1
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Spleiß-
  • Mit behördlicher Genehmigung Nein
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 1
  • Militärkategorie Nein
227W234-3-01-0 Durchführungen
  • Winkel 90°
  • Produkttyp Durchführung
  • Größencode 34
  • Farbe Schwarz
  • Material Modifiziertes Polyolefin
  • Vorbeschichtung mit Klebemittel Nein
  • Materialcode 3
  • Kabeldurchmesserbereich 30.9
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 31
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 30.9
  • Stromkabelzubehör Nein
  • Mit behördlicher Genehmigung Nein
  • Klebemitteltyp Klebemittel muss separat erworben werden
  • Klebemittelcode S1017
CGAT-R-24/8-0 Wärmeschrumpfschläuche
  • Wandtyp Dual
  • Produktfamilie CGAT
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 3:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Halbflexibel
  • Flüssigkeitstyp Benzin
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 24
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 8
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 1.9
  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) .25
  • Schrumpftemperatur (min.) 80
  • Widerstandsfähig für Flüssigkeiten
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 80
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 115
  • Flüssigkeitsdicht Feuchtigkeit/Sprühschutz
  • Zutreffende Region Asien
  • Verpackungsmethode Spule
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
RNF-100-3-0-STK Wärmeschrumpfschläuche
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • Wandtyp Einfach
  • Produktfamilie RNF-100
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 2:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Benzin
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 76
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 38
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 1.25
  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) .5
  • Schnittlänge 1220
  • Schrumpftemperatur (min.) 95
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 135
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 121
  • Flüssigkeitsdicht Spritzschutz
  • Zutreffende Region Global
  • Verpackungsmethode Stab
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
RNF-100-2-4-STK Wärmeschrumpfschläuche
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • Wandtyp Einfach
  • Produktfamilie RNF-100
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Gelb
  • Schrumpfrate 2:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Benzin
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 51
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 25.4
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 1.15
  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) .5
  • Schnittlänge 1220
  • Schrumpftemperatur (min.) 95
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 135
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 121
  • Flüssigkeitsdicht Spritzschutz
  • Zutreffende Region Global
  • Verpackungsmethode Stab
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein
TCFS-24-62C-020-100CH Durchführungen
  • Winkel Gerade
  • Produkttyp Aufschrumpfbare Kabeldurchführung
  • Gewindegröße M24 x 1,5
  • Abgeschirmt Ja
  • Abwandlung Keine
  • Durchführungsmaterial Edelstahl
  • Durchführungsbeschichtungsmaterial Stromloses Nickel
  • Durchführungstyp Einseitig
  • Materialcode 100
  • Mutterndurchmesser (für Flachkopfschrauben) 30
  • Montagebohrungsdurchmesser 25
  • Geformte Flanschlänge 90
  • Montageausführung Querwand
  • Gewindelänge 20
  • Gehäusedurchmesser (für Flachkopfschrauben) 38
  • Innendurchmesser der Durchführung (max.) 19.2
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 16.5
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 8.5
  • Entflammbarkeit Geringe Brandgefahr
  • Klebemitteltyp Heißschmelzen
  • Klebemittelcode S1030
202K153-3-01/86-0 Schrumpfmuffen
MODUK DEF STAN 59-97
  • Typ des Formteils Formmuffe
  • Mit Rand Ja
  • Materialsystemcode 10
  • Vorbeschichtung mit Klebemittel Ja
  • Eingangsgröße (massiv oder fester Adapter) 8
  • Eingangsgröße (Drehkopplungsadapter) 12
  • Material Modifiziertes Polyolefin
  • Kabeldurchmesserbereich 8.4 – 19
  • Wire/Cable Outside Diameter_update .35 Zoll
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkabelzubehör Nein
  • Mit behördlicher Genehmigung Nein
  • Zugelassene Standards BS-G-198-5-DA
  • Fluid/Chemical Resistance_update Geeignet für gelegentlichen Flüssigkeitskontakt
  • Klebemitteloptionen /86-Vorbeschichtung, -55 °C bis +105 °C
  • Klebemitteltyp Vorbeschichtung mit Hochleistungs-Klebemittel
RBK-85-KIT-0102-AX Wärmeschrumpfschläuche  1
  • Wandtyp Dual
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Klar
  • Schrumpfrate 4:1
  • Material Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin
  • Flexibilität Halbfest
  • Flüssigkeitstyp Dieselkraftstoff
  • Schnittlänge 34
  • Schrumpftemperatur (min.) 80
  • Widerstandsfähig für Belastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Entflammbarkeit Nicht flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 110
  • Flüssigkeitsdicht Feuchtigkeit/Sprühschutz
  • Zutreffende Region Global
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle Tschechische Republik
  • Wenig Ausgasen Nein