CAT-C8114-A11 Filterzubehör  1
  • Zubehörtyp Endgehäusesatz
  • Zur Verwendung mit A Series
  • Kommentar Beinhaltet KEPS-Muttern
GA400 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Netzkabel
  • Farbe Schwarz
  • Länge 7.5 Fuß
  • Zur Verwendung mit Beliebige IEC 60320-1C14-Buchse
  • Kommentar 3 Leiter
MA100 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Netzzusammenschaltungssatz
  • Farbe Schwarz
  • Länge 8.5 Zoll
  • Zur Verwendung mit M Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
GA310 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Steckverbindersatz
  • Farbe Natur
  • Länge 36 Zoll
  • Zur Verwendung mit DA Series
  • Kommentar Kundenspezifischer Satz mit 14 36 langen Messdrähten und Filter der DA Series
LA200 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Sicherungshalter
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit L Series
  • Kommentar Geeignet für eine nordamerikanische 1/4 x 1-1/4-Sicherung
LA201 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Sicherungshalter
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit L Series
  • Kommentar Geeignet für eine metrische 5 x 20-mm-Sicherung
MA101 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Nur Stecker
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit M Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
PA100 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Netzzusammenschaltungssatz
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit P Series
  • Kommentar Enthält 6-Zoll-Drähte (4)
PA101 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Nur Stecker
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit P Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
PA102 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Nur Stifte
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit P Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
PA105 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Netzzusammenschaltungssatz
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit P Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
PA410 Filterzubehör  1
  • Zubehörtyp L-Extender
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit P Series
  • Kommentar Vergrößert die Breite der P Series für den L-Schalttafelausschnitt (je zwei pro Modul)