201145-4 Koax-Kontakte  1
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kabeltyp RG 141
  • Dielektrisches Material Polypropylen
  • Produkttyp Kontakt
  • Steckverbindertyp Koaxial-Kontakte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Gerade
  • Impedanzoptionen Nicht übereinstimmend
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Beschichtungsmaterial des Außengehäuses Gold
  • Material des Außengehäuses Messing
  • Material des Stiftkontakts Beryllium-Kupfer
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Steckkontaktfestsitz Ohne
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 30
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Zur Verwendung mit Stift
  • Circuit Application Power
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Für die einzelnen Stifte und Buchsen ist jeweils eine Druckhülse und Arretierfeder (201142-2) erforderlich.
148497-5 Eurocard-Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Größe Halb
  • DIN-Stufe II
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Pfostentyp Kompatibler Pfosten
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 8
  • Anzahl der Netz- oder Koaxialpositionen 8
  • Zeilenanzahl 3
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktkonfiguration ACTION PIN-Pfosten
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktquerschnitt .64 x .64
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn-Blei
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 6
  • Schnittstellentyp Eurocard/DIN 41612
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagewinkel Vertikal
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Restlänge 2.92
  • Höhe 17.43
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Ohne Werkzeug (flacher Stein) Ja
1064538-1 HF-Kabelsätze
  • Steckverbindertyp (Ende A) Rechtwinklige SSMT-Klinke
  • Kabelsatztyp Klinkenkabel-Drahtende
  • Dielektrisches Material Polypropylen
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl der Enden mit Steckverbindern 1
  • Steckverbinderimpedanz 50
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Spannung 250 V AC
  • Frequenz DC – 6
  • Mantelmaterial FEP-Fluorkohlenwasserstoff
  • Farbe Blau
  • Leitermaterial Kupferummantelter Stahl
  • Abschirmungsmaterial Kupferdraht
  • Gehäusebeschichtung Gold über Nickel
  • Material der Abschirmbeschichtung Silber
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Gegensteck-Durchmesser 2.5
  • Gegengesteckte Höhe 2.1
  • Drahtgröße 30
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 1.32
  • Drahtgröße .0509
  • Leitergröße 30
  • Drahtgröße 100.5
  • Betriebstemperatur -40 – 125
  • Kabelsatzlänge .2
619135-1 HF-Steckverbinder
  • Steckverbinderschnittstelle Koax-Kompression Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Nennspannung 125
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 7.8
  • Höhe über Leiterplatte 7.75
  • Länge 6.65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmethode Bag
  • Dielektrisches Material PTC/SPITZE
1064530-1 HF-Kabelsätze
  • Steckverbindertyp (Ende A) Rechtwinklige SSMT-Klinke
  • Steckverbindertyp (Ende B) Rechtwinklige SSMT-Klinke
  • Kabelsatztyp Klinke-auf-Klinke-Kabelsatz
  • Dielektrisches Material Polypropylen
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl der Enden mit Steckverbindern 2
  • Steckverbinderimpedanz 50
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Spannung 250 V AC
  • Frequenz DC – 6
  • Mantelmaterial FEP-Fluorkohlenwasserstoff
  • Farbe Blau
  • Leitermaterial Kupferummantelter Stahl
  • Abschirmungsmaterial Kupferdraht
  • Gehäusebeschichtung Gold über Nickel
  • Material der Abschirmbeschichtung Silber
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Gegensteck-Durchmesser 2.5
  • Gegengesteckte Höhe 2.1
  • Drahtgröße 30
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 1.32
  • Drahtgröße .0509
  • Leitergröße 30
  • Drahtgröße 100.5
  • Betriebstemperatur -40 – 125
  • Kabelsatzlänge .2
1658260-2 HF-Steckverbinder
  • Steckverbinderschnittstelle Koax-Kompression Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Nennspannung 125
  • Gehäusematerial Phosphorbronze
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Kupplungsmechanismus Push-On
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 4.55
  • Länge 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmethode Tape & Reel
  • Dielektrisches Material PTFE
1064524-1 HF-Kabelsätze
  • Steckverbindertyp (Ende A) Rechtwinklige SSMT-Klinke
  • Steckverbindertyp (Ende B) Rechtwinklige SSMT-Klinke
  • Kabelsatztyp Klinke-auf-Klinke-Kabelsatz
  • Dielektrisches Material Polypropylen
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl der Enden mit Steckverbindern 2
  • Steckverbinderimpedanz 50
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Spannung 250 V AC
  • Frequenz DC – 6
  • Mantelmaterial FEP-Fluorkohlenwasserstoff
  • Farbe Blau
  • Leitermaterial Kupferummantelter Stahl
  • Abschirmungsmaterial Kupferdraht
  • Gehäusebeschichtung Gold über Nickel
  • Material der Abschirmbeschichtung Silber
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Gegensteck-Durchmesser 2.5
  • Gegengesteckte Höhe 2.1
  • Drahtgröße 30
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 1.32
  • Drahtgröße .0509
  • Leitergröße 30
  • Drahtgröße 100.5
  • Betriebstemperatur -40 – 125
  • Kabelsatzlänge .1
1658260-1 HF-Steckverbinder
  • Steckverbinderschnittstelle Koax-Kompression Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Nennspannung 125
  • Gehäusematerial Phosphorbronze
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Kupplungsmechanismus Push-On
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 4.55
  • Länge 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmethode Bag
  • Dielektrisches Material PTFE
2015699-1 HF-Kabelsätze
  • HF-Steckverbindertyp Ultraminiatur-Koax
  • Steckverbindertyp (Ende A) UMCC-Stecker
  • Steckverbindertyp (Ende B) UMCC-Stecker
  • Kabelsatztyp UMCC-Stecker an UMCC-Stecker
  • Schrumpfschlauch Ohne
  • Dielektrisches Material FEP
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl der Enden mit Steckverbindern 2
  • Steckverbinderimpedanz 50
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 50
  • Spannung 60 V AC
  • Frequenz DC – 6
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit 70%
  • Mantelmaterial FEP
  • Farbe Schwarz
  • Leitermaterial Kupfer
  • Abschirmungsmaterial Kupfer
  • Leiterbeschichtung Silber
  • Material der Abschirmbeschichtung Silber
  • Kontaktmaterial Messing
  • Stiftkontaktbeschichtung Gold
  • Gegensteck-Durchmesser 2
  • Gegengesteckte Höhe 2.5
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser .8
  • Betriebstemperatur -40 – 90
  • Kabelsatzlänge .1
2015700-2 HF-Kabelsätze
  • HF-Steckverbindertyp Ultraminiatur-Koax
  • Steckverbindertyp (Ende A) UMCC-Stecker
  • Steckverbindertyp (Ende B) UMCC-Stecker
  • Kabelsatztyp UMCC-Stecker an UMCC-Stecker
  • Schrumpfschlauch Ohne
  • Dielektrisches Material FEP
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl der Enden mit Steckverbindern 2
  • Steckverbinderimpedanz 50
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 50
  • Spannung 60 V AC
  • Frequenz DC – 6
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit 70%
  • Mantelmaterial FEP
  • Farbe Schwarz
  • Leitermaterial Kupfer
  • Leiterbeschichtung Silber
  • Kontaktmaterial Messing
  • Stiftkontaktbeschichtung Gold
  • Gegensteck-Durchmesser 2
  • Gegengesteckte Höhe 2.5
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 1.32
  • Betriebstemperatur -40 – 90
  • Kabelsatzlänge .2
205975-1 Abdeckungen und Stecker für Schaltschrankanwendungen
  • Zubehörtyp Dichtungsstecker
  • Produkttyp Zubehör
  • Material Silikonkautschuk
  • Farbcode Rot
  • Kontaktgröße 5
  • Verpackungsmethode Paket
208811-1 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 3
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 13
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Kadmium
  • Einsatzanordnung 13C3
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 20
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
212059-3 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 3
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 5
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Einsatzanordnung 5C5
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
445705-1 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 2
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 3
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Einsatzanordnung 3C3
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
445705-7 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 2
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 3
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Einsatzanordnung 3C3
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
445730-1 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 4
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 8
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Kadmium
  • Einsatzanordnung 8C8
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
448153-2 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
NASA 311P
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 2
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 3
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Ja
  • Material der Außengehäusebeschichtung Gold über Kupfer
  • Einsatzanordnung 3C3
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Messing
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stift
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
448153-3 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
NASA 311P
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 2
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 3
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Ja
  • Material der Außengehäusebeschichtung Gold über Kupfer
  • Einsatzanordnung 3C3
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Messing
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stift
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.91
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
5-212059-1 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 3
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 5
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink
  • Einsatzanordnung 5C5
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.
5-445730-1 D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehäusegröße 4
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Blindstecker Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 8
  • Netz-/Signal-/Koax-Kombination Ja
  • Nichtmagnetisch Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink mit zusätzlichem Chromat (Cr3+)
  • Einsatzanordnung 8C8
  • Material der Klammer Edelstahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kontaktausführung Leistung
  • Kontaktgröße 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • ULTRA-LITE-Steckverbinder Nein
  • NASA-Qualifizierung Nein
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Für diese Anordnungen kann keine Kabelklemmen-/Zugentlastungshardware verwendet werden.