5-103958-7 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Aufgebrachter Druck Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V AC
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 40.64
  • Isolationsdurchmesser 1.37
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Höhe 5.08
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Leisten gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 26
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
6-103635-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Länge 33.02
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 16
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-103634-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 6.98
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Länge 17.78
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 30
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
1-103638-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 16
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Länge 43.18
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 13
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-103960-5 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Aufgebrachter Druck Standard
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V AC
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 60.71
  • Isolationsdurchmesser 1.37
  • Leitungs-/Kabelgröße .05 – .15
  • Höhe 5.08
  • Leitungs-/Kabelgröße 30 – 26
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Leisten gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 36
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
5-103957-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Aufgebrachter Druck Standard
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V AC
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 45.72
  • Isolationsdurchmesser 1.37
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Höhe 5.08
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Leisten gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 24
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
5-103948-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Klinkenfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leitungs-/Kabelgröße .05 – .15
  • Leitungs-/Kabelgröße 30 – 26
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Buchsen gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 5
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
5-103945-9 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Klinkenfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 5.56
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Höhe .66
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Buchsen gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 2
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
6-103673-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 53.34
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Nenntemperatur Hoch
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
104072-1 Zubehör für Bändchenkabel-Steckverbinder
  • Zubehörtyp Codierstift
  • Produkttyp Zubehör
  • Zubehörfarbe Weiss
  • Kodierstifttyp Buchsenkodierstift
  • Brandschutzklasse des Gehäuses UL 94V-0
  • Farbe Weiss
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Breite .89
  • Länge .686
  • Höhe 6.22
  • Zur Verwendung mit Buchsensteckverbinder
  • Behörde/Norm CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA File Number LR 7189
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 50
6-103672-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 16
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 43.18
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Nenntemperatur Hoch
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 12
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
103635-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Länge 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 42
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-104935-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 10.16
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 52
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
103653-7 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V AC QMW
  • Arbeitsspannung 250 V AC
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 22.73
  • Höhe 6.604
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Stiftwanne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
5-103945-6 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Klinkenfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 6.07
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Höhe .66
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Buchsen gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 3
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
103670-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .69
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 70
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-103956-8 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Reihenabstand 2.54
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Zugentlastung Mit
  • Aufgebrachter Druck Standard
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Spannungsfestigkeit 600 V AC
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000
  • Arbeitsspannung 267 V
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Verrastung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge 45.72
  • Isolationsdurchmesser 1.37
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Höhe 5.08
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zur Verwendung mit Kann mit Leisten gesteckt werden
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Verpackungsmenge 24
  • Kommentar Der maximale Isolierungsdurchmesser für pneumatische Abschlüsse beträgt 1,14 [0,045].
6-103639-0 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 11
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Länge 30.48
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 17
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-103669-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .69
  • Länge 20.32
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 26
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
103670-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Connector Assembly Type PCB Mount Header
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15 mΩ
  • Isolierwiderstand 5000 MΩ
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .69
  • Länge 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäusesatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 42
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.