HEX40-AB-00-13-A3-2 Abgeschirmte Endgehäuse und Adapter
  • Ausführung HexaShield
  • Art des Verbinders Hülse
  • Material Aluminium
  • Adapterbeschichtungsmaterial Cadmium gemäß SAE AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3, über geeigneter Unterbeschichtung gemäß SAE AS85049 (500-Stunden-Salznebel)
HEX40-AB-00-19-A7-3 Abgeschirmte Endgehäuse und Adapter
  • Ausführung HexaShield
  • Art des Verbinders Hülse
  • Material Aluminium
  • Adapterbeschichtungsmaterial Cadmium gemäß SAE AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3, über geeigneter Unterbeschichtung gemäß SAE AS85049 (500-Stunden-Salznebel)
1487588-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Weiß
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 24
HEX40-AB-00-11-A2-1 Ungeschirmte Endgehäuse/Adapter
  • Adapterwinkel Gerade
  • Material Aluminiumlegierung
  • Adapterbeschichtungsmaterial Cadmium über stromloser Vernickelung
  • Adapterlänge Standard
  • Empfohlene Muffe 202K153-25-G03-0
1487597-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 22
HEX54-AB-00-23-A10-1-DS Abgeschirmte Endgehäuse und Adapter
  • Ausführung HexaShield
  • Art des Verbinders Hülse
  • Material Aluminium
1487594-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 28
5225395-1 HF-Steckverbinder
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Material des Stiftkontakts Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Mit
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Kabeltyp RG 58
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Material der Kupplungsmutter Messing
  • Güteklasse Militär
1487595-3 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 26
1487594-3 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 28
1487596-1 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 24
1487595-1 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 26
1487595-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 26
1487587-1 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Weiß
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 26
1487597-1 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 22
1487596-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 24
1487596-3 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 24
1487594-1 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB-Stecker mit 4 Positionen, Typ A auf Typ B
  • USB-Typ Standard
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 28
1734328-2 USB-Steckverbinder
USB 2.0-Spezifikation
  • USB-Typ A/B
  • USB-Version 2.0
  • Größe Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Ausrichtung Rechter Winkel
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Integrierter Rasthaken Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • LED Ohne
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Anzahl von Positionen 5
  • Schalttafelmasse Ohne
  • Ausgleich 0
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Rückflusslöten
  • Verbindungsmethode Löten
  • Kontaktanschlusstyp Oberflächenmontage
  • Fixierstifte Mit
  • Befestigungsposition Oben
  • Verriegelungselement Mit
  • PCB-Steckverbindersetzen Fluchtrecht
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) .8
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 9T
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Restlänge 1.15
  • Löttemperatur (max.) 260
  • Steckzyklen (max.) 5000
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Geeignet für Bestückung Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Industriestandard USB 2.0
  • Grad der Feuchtigkeitsempfindlichkeit 1
  • Verpackungsmethode Band und Trommel
  • Verpackungsmenge 700