Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

DEUTSCH DT Befestigungsklammern für zahlreiche Installationsoptionen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp  Befestigungsclip

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl, PA GF, Stahl

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Naturbelassen, Schwarz

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -60 – 150, -55 – 125, -55 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257, -67 – 302

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Keine

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 1000, 2500, 3000

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-M8649

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.