Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

  1. Video zum Druckmessumformer M5800 (Englisch)

Entdecken Sie, wie Ihnen der digitale Druckmessumformer M5800 präzise Messungen und eine effektive Kontrolle Ihrer Prozesse ermöglicht – zu einem günstigen Preis.

Dieser Sensor bietet präzise Messungen mit einem überragendem Mehrwert und kann mühelos nach Ihren spezifischen Anforderungen einschließlich Druckbereich, Druckarmatur, analoger Ausgang und elektrischer Anschluss konfiguriert werden.  Dank der Zero/Tara-Funktion der Anzeige des Messumformers M5800 kann der lokale Benutzer die Anzeige exakt auf Null einstellen. Dadurch sind präzisere Druckmessungen möglich und Sie erhalten vollständige Kontrolle über Ihre Prozesse. 

Vorteile

  • CE-Konformität
  • Verpolungsschutz am Eingang
  • Kurzschlussschutz am Ausgang
  • Genauigkeit von ±0,25 %
  • Gesamtfehlerband von ±1,0 %
  • Anzeigegenauigkeit von ±0,25 % des Messwerts ±1 Schritt
  • Kompaktes Profil
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Witterungsbeständig nach IP67
  • Kontinuierliche Drehung der Anzeige
  1. Videowebinar zum piezoresistiven Druckmessumformer (Englisch)

Senior Product Development Engineer Hai Mei von TE Connectivity (TE) Sensor Solutions erläutert in diesem Webinar die verschiedenen Vorteile und Anwendungsbereiche der Microfused Technik.

Anwendungen

  • Nahrungsmittel- und Getränkesysteme
  • Pharmazeutische und medizinische Systeme
  • Pumpen und Kompressoren
  • Hydraulik-/Pneumatische Systeme

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Industrielle Druckwandler

  • Typ  Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP, 1/4-19 BSPP-Buchse, 1/4-19 BSPT, 1/8-27 NPT, 7-16-20 UNF-Buchse SAE J513 Gerades Gewinde, 7/16-20 UNF-Buchse SAE J513, gerades Gewinde, mit integriertem Ventildrücker, 7/16-20 UNF-Stecker SAE-J1926-2 O-Ring mit geradem Gewinde, BUNA-N, G1/4 DIN3852 Form-E-Dichtung DIN3869-14 NBR, G1/4 JIS B2351, G3/8 JIS B2351, M10x1 mm ISO 6149-2, M12x1.5mm ISO6149-2, M14x1.5mm ISO6149-2, M20x1.5mm ISO6149-2

  • Elektrische Verbindung  Kundenspezifische Kabellänge

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 12 – 30, 8 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH, 316L

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 200, 350, 500, 700, 10001

  • Druck (psi) 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 10000, 15000

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X-Einstufung

  • Druckbereich  0-50 bis 15000 psi

  • Ausgang/Bereich  .5 – 4.5 V, 0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±.25 % FS BFSL

Weitere

  • Optionen  Kein Snubber, Klebeetikett, Laserbeschriftung, Mit Snubber, Sauerstoffreinheit B40.1 Stufe IV

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.