Subsea Communications

Branchen und Lösungen

LÖSUNGEN DER SPITZENKLASSE

Mehrere Kilometer unter der Meeresoberfläche erstreckt sich ein riesiges Netz aus Glasfaserkabeln.

SubCom ist ein führender globaler Anbieter für Technologien der Unterwasserkommunikation und Dienstleistungen im Seefahrtsbereich. Wir entwerfen, fertigen und installieren Glasfasersysteme rund um den Globus. Bis zum heutigen Tag haben wir fast 100 Kabelsysteme und ausreichend Tiefseekommunikationskabel verlegt, um den Äquator 15-mal zu umrunden. Als vollständig integrierter Anbieter entwickeln und fertigen wir wichtige Bestandteile für Unterwasser-Kommunikationsverbindungen und unterstützen Kunden bei jedem Schritt der Verlegung und Wartung dieser unverzichtbaren Netzwerke. Wir möchten ein vertrauenswürdiger und verantwortungsvoller Anbieter sein, der End-to-End-Netzwerkexpertise und globale Erfahrung vereint, um die einzigartigen Netzwerke unserer Kunden fristgerecht zu errichten und die Betriebskosten zu senken.

SubCom ist sich bewusst, dass jedes Unterwasser-Kommunikationssystem einzigartig ist.

Jeder einzelne Kunde hat eine bestimmte Vorstellung von seinem Unterwasser-Kommunikationssystem. Im Laufe unserer jahrelangen Branchentätigkeit haben wir umfassende Kenntnisse über die wichtigen Verbindungen erworben, die in jedem System perfekt funktionieren müssen. Und wir wissen auch, wie wir mit jedem einzelnen Kunden zusammenarbeiten müssen, um ein System entwickeln, das den jeweiligen Geschäftsanforderungen entspricht.

Ein vollintegrierter Anbieter

Als vollständig integrierter Anbieter von Unterwasser-Kommunikationssystemen und -diensten bringt SubCom seine Fachkenntnisse in alle Projektphasen der Kunden ein. Die Projekt- und Managementteams unserer Forschungs- und Entwicklungslabors, Fertigungseinrichtungen, Schiffe und Depots arbeiten zusammen, um das Design, die Verlegungstechnik, Fertigung, Installation und Wartung von Kabelsystemen bereitzustellen, welche End-to-End-Verbindungen mit unerreichter Zuverlässigkeit ermöglichen.

Erweiterte Designmöglichkeiten

Wir entwickeln fortgeschrittene Unterwasser-Kabeltechnologien mit Tools wie unserem Unterwassernetzwerk-Modellsimulator. Mit diesem System werden Glasfasernetze mit mehr als 12.000 km Länge simuliert. Durch die Modellierung der physikalischen Eigenschaften, die die optische Signalübertragung beeinflussen, können wir Kabelsysteme mithilfe dieses Tools vor ihrer Bereitstellung testen.  

Weitverkehrslösungen (Englisch)

Die SubCom-Weitverkehrslösung (System mit Verstärker) umfasst: Kabelwegplanung und Systemdesign; Ausrüstungsdesign, Fertigung und Integration für den „Wet Plant“- und „Dry Plant“-Betrieb.

  • SubCom-Prozess (Englisch)