Netzwerke ohne Verstärker

Lösungen ohne Verstärker

SubCom ist ein Branchenführer im Bereich Tiefseekommunikation. Aus diesem Grund wenden sich Kunden an uns, wenn es um Kabelsysteme ohne Verstärker geht — benutzerspezifische Lösungen für wichtige Kommunikation bei kürzeren Entfernungen.

Ein Kabelsystem ohne Verstärker ist eine benutzerspezifische Lösung für kürzere Entfernungen. Wenn die Unterwasserdistanz unter 500 km beträgt, können optische Signale über ein Einzelfaserpaar und ohne zwischengeschaltete Unterwassersignalverarbeitung übertragen werden. Kabelsysteme ohne Verstärker sind mitunter wirtschaftlich sinnvoller, ermöglichen wichtige Kommunikation auf kürzeren Entfernungen und sind in vielen Konfigurationen erhältlich.

>100

Anzahl der Glasfasernetze, die weltweit mit Unterwasserkabeln von TE betrieben werden

One-Stop-Shop

One-Stop-Shop vom ersten bis zum letzten Schritt

12-mal um den Äquator

TE SubCom hat genug Seekabel
verlegt, um den Äquator 15-mal zu umrunden.