Öl und Gas

EIN OZEAN AN INFORMATIONEN

Die Tiefseekabel-Kommunikationsnetze von SubCom helfen Offshore-Energieunternehmen und der ozeanografischen Forschung beim Erreichen ihrer Ziele.

Forschung und darüber hinaus Betrachten Sie die Ozeane als immensen Kessel voller dynamischer Aktivität. Die Meere halten riesige Datenreservoirs bereit, die zu gewerblichen und Forschungszwecken genutzt werden können.  Neue und vorhandene Fertigungsplattformen erfordern sichere, stabile, flexible und erweiterbare Unterwasser-Kommunikationsfunktionen. Als Pionier in Sachen Kommunikationslösungen für die Offshore-Öl- und Gasbranche hat SubCom Expertenteams für deren spezielle Anforderungen. Indem wir unsere vorhandene Kabelnetzwerkexpertise für neue Bereiche öffnen, hilft SubCom der wissenschaftlichen und ozeanografischen Forschung beim Erfassen wichtiger Daten über robuste und zuverlässig versorgte Unterwasser-Glasfaserkabel.

>100

Anzahl der Glasfasernetze, die weltweit mit Unterwasserkabeln von TE betrieben werden

One-Stop-Shop

One-Stop-Shop vom ersten bis zum letzten Schritt

12-mal um den Äquator

TE SubCom hat genug Seekabel
verlegt, um den Äquator 15-mal zu umrunden.