Sensorlösungen für medizinische Anwendungen

Anwendung

Rezept für beste Gesundheit: Sensoren

Moderne medizinische Geräte benötigen für die genaue Diagnose, Überwachung und Behandlung Sensoren. Die Sensoren von TE erfüllen die strengen Anforderungen vieler Anwendungen im Gesundheitswesen.

TE ist mittlerweile eines der größten Sensorunternehmen der Welt und bietet innovative Sensorlösungen, mit denen Kunden Konzepte in intelligente, vernetzte Systeme umsetzen können. Elektronische Systeme für medizinische Ausrüstung, Geräte und Tastköpfe benötigen Sensorsignale als Grundlage für Steueraktivitäten, genaue Diagnosen und Behandlung. TE entwickelt und fertigt anhand genauer Spezifikationen Sensoren für die strengen Anforderungen von medizinischen Anwendungen. Viele Produkte sind ISO 13485-zertifiziert und FDA-registriert. Vom Produktkonzept bis hin zur Fertigung berücksichtigen unsere Ingenieure anwendungs- und kundenspezifische Anforderungen sowie Standards gleichermaßen. Zu unseren führenden Produkten zählen: 

  1. Sensorlösungen für medizinische Anwendungen (Englisch)

Übersichtsvideo zu den Sensorlösungen von TE für medizinische Anwendungen