Sensorlösungen für Automobilanwendungen

Anwendung

Sensoren für Automobil-anwendungen

Die elektronischen Steuerungssysteme moderner Autos erfordern Sensoren, die auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktionieren.

TE ist eines der größten Sensorunternehmen der Welt und bietet innovative Sensor-Lösungen, mit denen Kunden Konzepte in intelligente, vernetzte Systeme umsetzen können. Um Personen sicher und effizient befördern zu können, benötigen Fahrzeuge Daten. Moderne PKWs können sich verändernde Bedingungen innerhalb und außerhalb erkennen und auf diese reagieren. Die Sensoren von TE liefern die Daten zur Steuerung, Anpassung und Rückmeldung von Fahrzeugfunktionen, mit denen Sicherheit, Komfort und Effizienz gesteigert werden. Unsere Sensortechnologie ist mittlerweile ein integraler Bestandteil vieler moderner Fahrzeugnervensysteme. Durch die Integration innovativer Sensoren in anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Automatikgetriebe, Motoren, Kupplungen, Bremsen und andere entscheidende Komponenten hat TE dazu beigetragen, dass PKWs heute sicherer, vernetzter und umweltfreundlicher sind.  Unsere Sensoren werden auf Grundlage exakter, oftmals kundenspezifischer Spezifikationen entwickelt und gefertigt. Gemeinsam mit unseren Kunden lösen wir die größten Anforderungen moderner Anwendungen auf neue und kreative Weise.  Zu unseren führenden Produkten zählen: 

Sicherere, umweltfreundlichere, intelligentere und vernetztere Fahrzeuge (Englisch)

Marcus Schulte von TE beschreibt, wie wir unseren Kunden dabei helfen, die Fahrzeugemissionen zu reduzieren. So haben wir zum Beispiel einen Sensor entwickelt, der die Qualität und die Konzentration von Dieselemissionsflüssigkeit (DEF oder Urea) misst, mit der der Ausstoß des Dieselmotors an Klimagasen reduziert wird.