Chirurgie

Branchen und Lösungen

Chirurgie

TE verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Kabel- und Zusammenschaltungslösungen für die chirurgische Ausrüstung der OEMs von minimal invasiven und Endoskopiegeräten.

Die integrierten Steckverbinder- und Kabellösungen von TE sind für zuverlässige Zusammenschaltungssysteme ausgelegt, die den Sterilisierungsanforderungen genügen.  Wenn Sie einen Kabelsatz zur Übertragung von Leistung, Signalen, Licht oder einer Kombination hiervon benötigen, sind unsere Produkte die Lösung. TE verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Kabel- und Zusammenschaltungslösungen für die chirurgische Ausrüstung der OEMs von minimal invasiven und Endoskopiegeräten. Nicht nur bieten wir eine Vielzahl an Standardelektronikkomponenten an, wir haben zudem gemeinsam mit OEMs von medizinischen Geräten wie Ihnen kundenspezifische Lösungen entwickelt und in verschiedene Anwendungen integriert, die von in unseren Reinräumen gefertigten Einwegprodukten bis hin zu sterilisierbaren Mehrweg-Kabelsätzen reichen, in die unsere leistungsstarken digitalen Kabel und Netzkabel integriert sind. Unsere integrierten Steckverbinder- und Kabellösungen ermöglichen robuste und zuverlässige Zusammenschaltungssysteme, und wir sorgen gemeinsam mit Ihnen dafür, dass diese mit dem von Ihnen anhand der Kundenanforderungen angegebenen Sterilisierungsverfahren (z. B. Autoklav) kompatibel sind.

Handgriff und Distalkabelanschluss

Dank unserer Kenntnisse in puncto Feindrahtanschluss und Spritzguss erhalten Sie ein kompaktes, leichtes und zuverlässiges Distalpaket sowie eine überragende elektrische Leistung und ein ergonomisches Design, das den Anforderungen der Endbenutzer entspricht.

Chirurgisches Mehrwegkabel

Diese Kabel sind auf Hochleistung und exzellente Signalübertragung ausgelegt. Sie sind leicht, flexibel, langlebig und sterilisierbar.

Proximalsteckverbinder

Bei chirurgischen Kabelsätzen haben Sie die Wahl zwischen Rundversionen aus Metall und Card-Edge-Formen. Einige Steckverbinder heben sich durch Signalzuverlässigkeit und exzellente EMI/RFI-Unterdrückung hervor, während andere leichter und benutzerfreundlicher sind. 

Chirurgie
Chirurgische Anwendungen
Card-Edge-Steckverbinder für chirurgische Anwendungen
Card-Edge-Steckverbinder für chirurgische Anwendungen

Schläuche und Schäfte

Zu unseren Möglichkeiten zählen Schlauchextrusion, Coextrusion und Inhouse- Zusammensetzung, sodass Wärmeschrumpf- oder Kombischläuche für Ihre chirurgischen Anforderungen entstehen. 

Elektrische und mechanische Tests

In unserem Testlabor können anhand Ihrer jeweiligen Produkt- oder behördlichen Anforderungen Designprüfungen, Sterilisierungen sowie Desinfektions- und Umwelttests durchgeführt werden. Unsere Experten können Hochgeschwindigkeits- und Signalmodellierungen sowie Analysen, Biegefestigkeitstests und thermische Modellierungen oder Analysen unterstützen.  

Vorteile

  • Produktdesigns, die hohem Druck, Feuchtigkeit und wechselnden Temperaturen widerstehen und dabei die Signalintegrität wahren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern
  • Umfassende materialwissenschaftliche Kenntnisse, um als Partner der Kunden deren Sterilisierungs- und Biokompatibilitätsspezifikationen einzuhalten
  • Inhouse-Tests für Autoklaven, automatische Spülapparate und mehr
  • Flexibles Design, das sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt und Höchstleistung, geringes Gewicht und ergonomisches Design vereint