Medizinische Ballons

Medizinische Ballons

Dank unserer firmeninternen technischen und materialwissenschaftlichen Fachkenntnisse und unserer Ressourcen für Ballonschläuche sind wir in der Lage, hochwertige medizinische Ballons für unsere Kunden zu entwickeln.

Realisieren Sie schnellstmöglich Ihr Produkt vom Konzept zur Fertigungsreife, indem Sie auf das umfangreiche TE Inventar von Ballonformen, firmeneigener Werkzeugherstellung, modernster Verarbeitungsausrüstung und technischer Expertise zurückgreifen. Unsere Ingenieure arbeiten eng mit Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Komplettlösungen für medizinische Ballons nach genauen Produkt- und Leistungsvorgaben zu entwerfen und zu fertigen – für Anwendungen in den Bereichen strukturelle Herzerkrankungen, neurovaskuläre Erkrankungen, GI, HNO und mehr. 

Ressourcen für Ballons

  • Nicht konforme Typen
    • Materialien: Polyamid, Polyetherblockamid [PEBA], PET, EVA
    • Größen: Durchmesser von 1,5 mm bis 55 mm; Längen von 8 mm bis 250 mm
  • Semikonforme Typen
    • Materialien: Polyurethan mit niedrigem/hohem Durometerwert
    • Größen: Durchmesser von 1,5 mm bis 20 mm und mehr; Längen von 8 mm bis 250 mm
BC-Gruppe 2

Nahtlose firmeninterne Dienstleistungen zur Fertigung und Montage von Kathetern  TE fertigt momentan nicht sterile sowie endbearbeitete/verpackte Ballonkatheter als Bulkware für einige der weltweit größten OEMs und am schnellsten wachsenden Unternehmen.

Möglichkeiten

  • Verankerung und Positionierung
  • Aspiration
  • Dilatation und Zuführung, Ballonkathetersysteme von 0,014”, 0,018” und 0,035”
  • Medikamentenzuführung
  • Okklusion und Größenanpassung
  • Zuführung von Stents und Gefäßstützen
  • Größenanpassung, Verankerung und Zuführung von Herzklappen