Montage von Führungsdrähten

Montage und Fertigung von Führungsdrähten

Wir bieten kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen bis zu speziell zugelassenen Führunsdrähte. Unsere Fertigungskapazitäten in Montage und Fertigung von Führungsdrähten unterstützen Ihre Produktentwicklung zur schnellen Kommerzialisierung.

TE verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns mit modernster Präzisionsschleifausrüstung. Dabei kommen CAM-Technologie (Computer-Aided Manufacturing) sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für das Schleifprofil zum Einsatz, um den höchsten Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf das Präzisionsschleifen gerecht zu werden. Unsere Führungsdrähte werden in anspruchsvollsten koronaren, peripheren vaskulären und neurovaskulären Anwendungen eingesetzt. Unsere Ingenieure unterstützen Sie beim Entwurf und der Entwicklung Ihres Führungsdrahts genau nach Ihren Leistungsanforderungen.

Nutzen Sie unsere bestehende 510K-Matrix.

Kontaktieren Sie TE, um die Bauweise, Leistungs- und Regulierungsanforderungen für Ihren Führungsdraht zu besprechen.
 
Eigenschaften des FührungsdrahtsBeschreibung
Außendurchmesser des FührungsdrahtsBereich von 0,014” bis 0,038”
Länge des FührungsdrahtsBereich von 40 cm bis 450 cm
KernmaterialienEdelstahl
SpiralenmaterialienPlatin, Edelstahl
Beschichtungen/MantelUnbeschichtet, PTFE-Spray, PTFE-Mantel
Röntgendichte MarkerbänderPlatin

 

TE hat derzeit die Freigabe für Führungsdrähte aus Edelstahl für die folgenden Indikationen:
Gastroenterologie/Nierengefäße/Urologie, Obstetrik/Gynäkologie, Radiologie und periphere Gefäßsysteme.  Führungsdrahtdesigns außerhalb der bestehenden 510k-Matrix können 30 Tage bis zur Genehmigung benötigen.

  • Koronargefäße
  • Gastroenterologie/Nierengefäße/Urologie
  • Obstetrik/Gynäkologie
  • Radiologie
  • Peripherer vaskulärer Bereich

Möglichkeiten für Führungsdrähte

  • Edelstahl- und Nitinol-Kerndraht mit Durchmessern von 0,010" bis 0,038“
  • Verschiedene Spitzenausführungen für die jeweiligen Leistungskriterien des Führungsdrahts
  • Edelstahl-, Wolfram- und Platinspiralen
  • PTFE-Beschichtungen, hydrophile und PTFE-Schrumpfbeschichtungen
  • Laserschweißverfahren zum Anbringen von Spiralen und röntgendichten Markierungen
  • Verpackungen von Bulkware über nicht sterile bis hin zu endbearbeiteten Führungsdrähten, die vollständig verpackt, etikettiert und sterilisiert sind
  • Umfassendes Dienstleistungsangebot: vollständige Auftragsfertigung, behördliche Zulassung, Programmmanagement, Programm-/Prozessentwicklung, Lieferkettenmanagement, Verpackung und Sterilisation
Führungsdraht mit J-Spitze

Kundenspezifische Anschliffe

TE hat seine Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns durch modernste Präzisionsschleifausrüstung erweitert. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein Profilometer-Messsystem für den Anschliff zum Einsatz.

Mehr Optionen für das Anschleifen des Kerns und schnellerer Umschlag – für Aufträge, die sich nur auf das Anschleifen des Kerns beziehen oder auf endbearbeitete Führungsdrähte. Die direkte Schnittstelle von CAD/CAM bietet TE eine herausragende Plattform zum Anschleifen einfacher oder mehrfacher konischer Schleifprofile. Kundenspezifische Formen und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.

Materialien: Edelstahl, Hyten-Edelstrahl, MP35N™ und Nitinol

Größen:

  • Durchmesser des Rohdrahts: 0,006″
  • Länge des Rohdrahts: 6″ bis 177″
  • Durchmesser des angeschliffenen Drahts: 0.001″ bis 0.038″
  • Anschlifflänge: 0 bis 20″
  • Kegellänge: 0 bis 20″
  • Durchmesser der Spitze: 0,001″ bis 0,030″
  • Hülsenlänge: 0 bis 20″
  • Rillenbreiten: 0,010″ bis 1″
  • Anzahl der Kegel: bis zu 100
  • Anzahl der Hülsen: bis zu 100
  • Abflachung: bis zu 20“

Sekundäre Verfahren: Schneiden, Ultraschallreinigen und Beschichten

Kundenspezifische Prototyp-Spiralen

Die verbesserten Möglichkeiten zur Spiralenfertigung und das breite Angebot an Dienstleistungen von TE führen zu kürzeren Vorlaufzeiten und wettbewerbsfährigen Preisen für Spiralen als Komponenten oder als Bestandteil von Führungsdrähten.

Technische Unterstützung: Ingenieure mit umfassendem technischen Fachwissen unterstützen Sie von Beginn an und bieten Designempfehlungen anhand folgender Aspekte:

  • Verwendungszweck
  • Verfahren für Baugruppen mit mehreren Komponenten
  • Herstellbarkeit
  • SOLIDWORKS™ Simulation, statistische Minitab™ Verarbeitung

 

Materialien: Drahtdurchmesser von 0,002″ bis 0,016″ mit Spiralenlängen bis 450 cm sind verfügbar.

Typen: Flacher oder runder Draht, Links- oder Rechtswicklung, ein- oder mehradrig, variable Gewindesteigung

Materialien: Platin, Platin/Wolfram, Edelstahl, vergoldetes Wolfram und mehr

Sekundäre Verfahren: Spiralenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigen

Führungsdraht3