Bildgebung

Branchen und Lösungen

Bildgebung

TE ist führend bei Kabel-, Steckverbinder- und Kabelsatztechnologien, die die Anforderungen der medizinischen Branche für diagnostische Bildgebung in Bezug auf Ergonomie, Zuverlässigkeit und Preis erfüllen.

TE bringt außerdem seine ganze Expertise bei Feindraht- und Feinrasteranschlüssen ein, um Ihre Mikrominiatur-Koaxial-Kabeloptionen bedienen zu können. TE führt Sie mit ergonomischen, kostengünstigen und integrierten Technologielösungen für die medizinische Bildgebungsbranche vom System mit Fahrgestell zum tragbaren Point of Care.

COMFORT+-Standard-Ultraschall-Teilsätze

Das COMFORT+-Kabel ist eine Plattform, die die Kernanforderungen an Ultraschall-Tastköpfe erfüllt, sowie ein hoch automatisierter Teilsatz, der Modularität und eine schnelle Markteinführung ermöglicht. COMFORT+-Kabel bieten mehr Flexibilität und Ergonomie sowie ein bewährtes Kabeldesign. 

COMFORT+-Griff
COMFORT+-Griff
COMFORT+-Kabelsatz
COMFORT+-Kabelsatz

TC-ZIF-Steckverbinder

Der TC-ZIF ist ein hochdichter ZIF-Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder (Zero Insertion Force) mit 260 Stiften. Seine bewährte Zuverlässigkeit ermöglicht 20.000 Steckzyklen. Zudem eignet er sich aufgrund seiner kompakten Größe ideal für mobile Ultraschallgeräte. 

TC-ZIF-Steckverbinder
TC-ZIF-Steckverbinder
MP456P I/O-Steckverbinder für die diagnostische Bildgebung
MP456P I/O-Steckverbinder für die diagnostische Bildgebung

COMFORT EX-Kabel

Das COMFORT EX-Kabel ist noch ergonomischer als das COMFORT-Kabel. Durch den Einsatz der neuesten leitfähigen Materialien ist das COMFORT EX-Koax-Kabel mit seinem kleineren Durchmesser flexibler und leichter, ohne die Bildgebungsleistung zu beeinträchtigen. 

LIF-Steckverbinder

Hochdichter, flacher Tabletsteckverbinder für Ultraschallsysteme.

Digitaler Ultraschall

Digitale Tastköpfe der nächsten Generation, bei denen kein Kabel mehr die Leistung und die Ergonomie beeinträchtigt. Diese Innovation ermöglicht:

  • Tastköpfe mit neuen Formfaktoren
  • Höhere Auflösung
  • Leichtere Handhabung
     

TE unterstützt den umwälzenden Übergang zu digitalen Ultraschall-Tastköpfen mit Hybridkabeln für hohe Bandbreite, Hybridsteckverbindern für viele Steckzyklen und Wärmemanagement. Zudem bringen wir unsere Kenntnisse über Feindraht- und Feinrasteranschlüsse ein, um die Mikrominiatur-Koaxial-Kabeloptionen bedienen zu können.  

Kernkompetenzen

  • Kundenspezifisches Steckverbinderdesign
  • Kundenspezifische Leiterplatte/Leiterplattenbaugruppe
  • Vollständige Messsonde

Vorteile

  • Anwendungstechnik
  • Steckverbinder und Kabel mit hoher Dichte
  • FDA-registrierte Einrichtungen
  • Kosteneffektive integrierte Lösungen
  • Inhouse-Tests auf Biegefestigkeit für Langlebigkeit