Sie benötigen nur einen Anbieter

Sie benötigen nur einen Anbieter

Leitung und Kabel, Katheter, Laserverarbeitung, Führungsdrähte, Extrusionen und Rohrleitungen, Ballons, Sensoren, Zwischenverbinder, Formungsverfahren, Montage, Tests

Unsere neuesten Innovationen

TE arbeitet partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, um hochwertige Verbindungstechniklösungen bereitzustellen, die die Krankenpflege verändern. Unsere fortgeschrittene Technologie ist dabei führend mit Lösungen, die für die Anforderungen unserer Kunden optimiert sind, darunter die folgenden neuesten Innovationen:

  • 5 Gbit/s Videokabel für Endoskopie, beständig bei über 500 Zyklen Sterrad und ausgelegt für mehr als 250.000 Flex-Zyklen
  • 256 Leiter Feindraht (AWG 44)-Kabelsätze für Ultraschall-Tastköpfe
  • Steuerbare 3-mm-Schafte für Katheteranwendungen mit 1,5 mm Arbeitslumen und in die Schaftwand integrierten elektrischen Leitern
  • 456-Pin Feinraster-ZIF-Zwischenverbinder für kleinflächige Verbindungstechnik und 20.000 Steckzyklen

 

Zusammen helfen wir Ihnen, die Herausforderungen von heute zu lösen und die Technologie der nächsten Generation für Ihre zukünftigen Anforderungen anzupassen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik hilft Ihnen unsere globale Reichweite, Markteinführungen und die Erschließung neuer Märkte schneller zu erreichen als Sie bisher für möglich gehalten haben.

Einführung "Eingebettete Intelligenz"

Bei TE haben wir innovative Möglichkeiten für die Integration von Elektronik in unsere Formen entwickelt.
Dies ermöglicht, was wir als "Eingebettete Intelligenz" bezeichnen und die folgenden Eigenschaften bietet:

• Erkennung des falschen Medikaments im Applikator

• Zuordnen des richtigen Medikaments zum entsprechenden Patienten

• Verhindern von zulassungsüberschreitender Anwendung eines Medikaments

• Verfolgung der Dosisanzahl, Dosismenge

• On-Board-Diagnose (OBD)


Unsere eingebettete Intelligenz bietet eine kosteneffektive Methode zur Verbesserung der Sicherheit bei der Medikamentenabgabe.

Einmalsteckverbinder

TE und AdvancedCath: Führende Innovation bei fortgeschrittenen Katheterlösungen

TE ist auf technische Innovation spezialisiert und arbeitet frühzeitig mit Ihnen zusammen, vom Konzept bis zur Produktion. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von AdvancedCath haben wir unsere branchenführenden Ressourcen für umflochtene und gewickelte Katheterschafte, Katheter-Montage, Extrusion, Führungsdraht-Montage, Laserverarbeitung und medizinische Ballons erweitert.

 

Zusammen helfen Ihnen TE und AdvancedCath, die Herausforderungen von heute zu lösen und die Technologie der nächsten Generation für Ihre zukünftigen Anforderungen anzupassen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik hilft Ihnen unsere globale Reichweite,
Markteinführungen und die Erschließung neuer Märkte schneller zu erreichen als Sie bisher für möglich gehalten haben.  

 

Klicken Sie hier , um weitere Informationen über AdvancedCath zu erhalten.