Kabelsatz zur Patientenüberwachung

Anwendung

Zuverlässige Signalübertragung

Bausätze, die dafür ausgelegt sind, den widrigen Umgebungen von Diagnoseanlagen einschließlich EKG, EEG, TENS, Temperatur, SpO2 und invasivem Blutdruck standzuhalten.

Unsere Fachkenntnisse in den Bereichen Spritzguss, Kabel und Zusammenschaltungsdesign bieten kundenspezifische Lösungen für Ihr Patientenüberwachungsgerät.  Kabelsätze zur Patientenüberwachung übertragen Signale von Elektroden oder Sensoren im Körper des Patienten zur Verarbeitung an das Überwachungsinstrument. Dank uns kann Ihr Produkt eine große Bandbreite an physiologischen Parametern wie Elektrokardiogramm (ECG), Blutsauerstoffsättigung (SpO2), Blutdruck und Temperatur messen. Gleichgültig, ob Sie vor einer einfachen oder komplexen Designherausforderung stehen: Unsere Ingenieure entwickeln eine innovative Lösung, die Ihre Produktanforderungen erfüllt. Mit Entwicklungskenntnissen in den Bereichen Kabel, Spritzguss und Montage entstehen Designs im Sinne der Herstellbarkeit, der Biokompatibilität sowie der Hochspannungs- und Flexibilitätsanforderungen. Als Ihr Partner entwerfen wir kundenspezifische, kostengünstige und qualitativ hochwertige Kabel- und Zusammenschaltungsdesigns für die Heimpflegebeobachtung, Defibrillation, Schlaf-Apnoe oder andere Diagnoseanwendungen. Steckverbinder, Kabel und Sätze für Therapie- und Diagnoseanwendungen sind Ausdruck unserer Fachkenntnisse in der Spritzgusstechnologie sowie Materialauswahl und auf Zuverlässigkeit über mehrere Steck- und Trennzyklen ausgelegt. Zudem sind sie beständig gegenüber Chemikalien und anderen widrigen Umgebungen im Krankenhaus, in der Klinik und in häuslichen Umgebungen.

Vorteile: Kabelsatz zur Patientenüberwachung

Anpassbares Design
  • Entwicklungsexpertise, Innovationen und Qualität
  • Kundenspezifische Lösungen für Ihre jeweiligen Herausforderungen
  • Globale Reichweite und Verantwortung
  • Umfassende Fertigungskapazität und -flexibilität für große Volumen und Produktmischungen
  • Möglichkeit der Fertigung von fertigen Formsätzen und -teilsätzen oder lediglich der elektronischen Komponenten für Ihre medizinischen Anwendungen

Produktkonformität

RoHS, REACH, EC53, IEC
  • RoHS-konform
  • Konformität mit REACH
  • EC53-konform
  • IEC 60601-konform
     
Kabelsatz zur Patientenüberwachung

Anwendung

Zuverlässige Signalübertragung

Bausätze, die dafür ausgelegt sind, den widrigen Umgebungen von Diagnoseanlagen einschließlich EKG, EEG, TENS, Temperatur, SpO2 und invasivem Blutdruck standzuhalten.

Unsere Fachkenntnisse in den Bereichen Spritzguss, Kabel und Zusammenschaltungsdesign bieten kundenspezifische Lösungen für Ihr Patientenüberwachungsgerät.  Kabelsätze zur Patientenüberwachung übertragen Signale von Elektroden oder Sensoren im Körper des Patienten zur Verarbeitung an das Überwachungsinstrument. Dank uns kann Ihr Produkt eine große Bandbreite an physiologischen Parametern wie Elektrokardiogramm (ECG), Blutsauerstoffsättigung (SpO2), Blutdruck und Temperatur messen. Gleichgültig, ob Sie vor einer einfachen oder komplexen Designherausforderung stehen: Unsere Ingenieure entwickeln eine innovative Lösung, die Ihre Produktanforderungen erfüllt. Mit Entwicklungskenntnissen in den Bereichen Kabel, Spritzguss und Montage entstehen Designs im Sinne der Herstellbarkeit, der Biokompatibilität sowie der Hochspannungs- und Flexibilitätsanforderungen. Als Ihr Partner entwerfen wir kundenspezifische, kostengünstige und qualitativ hochwertige Kabel- und Zusammenschaltungsdesigns für die Heimpflegebeobachtung, Defibrillation, Schlaf-Apnoe oder andere Diagnoseanwendungen. Steckverbinder, Kabel und Sätze für Therapie- und Diagnoseanwendungen sind Ausdruck unserer Fachkenntnisse in der Spritzgusstechnologie sowie Materialauswahl und auf Zuverlässigkeit über mehrere Steck- und Trennzyklen ausgelegt. Zudem sind sie beständig gegenüber Chemikalien und anderen widrigen Umgebungen im Krankenhaus, in der Klinik und in häuslichen Umgebungen.

Vorteile: Kabelsatz zur Patientenüberwachung

Anpassbares Design
  • Entwicklungsexpertise, Innovationen und Qualität
  • Kundenspezifische Lösungen für Ihre jeweiligen Herausforderungen
  • Globale Reichweite und Verantwortung
  • Umfassende Fertigungskapazität und -flexibilität für große Volumen und Produktmischungen
  • Möglichkeit der Fertigung von fertigen Formsätzen und -teilsätzen oder lediglich der elektronischen Komponenten für Ihre medizinischen Anwendungen

Produktkonformität

RoHS, REACH, EC53, IEC
  • RoHS-konform
  • Konformität mit REACH
  • EC53-konform
  • IEC 60601-konform