Interventionskathetersystem

Anwendung

Ultraleistungsstark, robustes Design

Kathetersysteme für höhere Leistung, kosteneffektivere Komponenten einschließlich IVUS, ICE, endoskopische Bilderstellung, EP-Abbildung und Ablationsanwendungen.

Größe, Steuerung und Flexibilität sind die wichtigsten Designaspekte für Interventionskatheter. Dank fundierter Kenntnisse in Sachen Kabeldesign, Feindrahtmanagement, Schlauchextrusion, anspruchsvollem Schirmungs- und Schaftdesign sowie einem Angebotsportfolio an bewährten Komponenten sind wir Ihr bevorzugter Partner für vollständige Kathetersysteme für Ein- oder Mehrweganwendungen. Zudem können wir in unserem Reinraum der ISO-Stufe 8 fertigen. Wir sind vom Konzept bis zur Fertigung einzigartig dafür aufgestellt, Ihnen beim Entwickeln von Interventionskathetern zu helfen, in die Kabel und Sensoren integriert sind, die minimal invasiv sind, über ein effizientes Design verfügen und hoch auflösende Bilder liefern. Dank unserer Inhouse-Fertigungskapazitäten für vollständig betriebsbereite Bauelemente und anspruchsvolle Baugruppen können wir Ihre Lieferkette vereinfachen. Wir bieten Entwicklungsexpertise, Fertigungssupport, Funktionstests und Messtechnik. Unser Qualitätssystem ist anspruchsvoll und lässt sich doch einfach mit den Anforderungen Ihres medizinischen Geräts in Einklang bringen. 

Vorteile: Interventionskathetersystem

Langlebige, kompakte Bauweise
  • Katheter und Mehrwert-Kathetersysteme mit dichter, kompakter Verpackung verschiedener Optionen: elektrisch, Glasfaser, Lenkung, flüssig und viele mehr
  • Spezialisiert auf ultrafeine Leiter und mikroskopische Anschlüsse mit hoher Packungsdichte
  • Fertigungsautomatisierung
  • Robuste Qualitätssysteme für medizinische Geräte
  • Kosteneffektives Design für die Fertigung
  • Schnellere Markteinführung dank agiler Produktentwicklung

Produktkonformität

RoHS und REACH
  • RoHS-konform
  • Konformität mit REACH

Medizinische Literatur

TE Medical bietet Ihnen mehr als nur erstklassige Komponenten. Sie erhalten einen Partner für integrierte Lösungen, der Ihnen von der Design- über die Prototypen- bis hin zur Fertigungs- und Montagephase bei der Entwicklung hilft. Wir bieten Ihnen - Entwicklungskenntnisse, umfassende Fertigungskapazitäten, globale Präsenz und Fokus auf den Endbenutzer - und bleiben Sie wettbewerbsfähig.

  1. Sensorlösungen für medizinische Anwendungen (Englisch)

Übersichtsvideo zu den Sensorlösungen von TE für medizinische Anwendungen