Gleichstromversorgung führt zu Kosteneinsparungen

Trend

Energieeffizienz für Gebäude

Wie Gebäudebesitzer durch Gleichstromverbindungen vom Netz zum Arbeitsplatz Kosten einsparen können

Ein Beitrag von:

Leigh Marolf

Industry Marketing Manager, Intelligent Buildings

Energieeinsparungen

AC-/DC-Wandlung

Wir leben in einer Welt, in der Wechselstrom (AC) hochpräsent ist. Bis zu 50 Prozent der von öffentlichen Stromversorgern erzeugten und verteilten Energie wird von gewerblichen Gebäuden verbraucht. Mit der steigenden Zahl von Festkörperbeleuchtungen und Datenzentren mit Gleichstromversorgung benötigen diese Gebäude zunehmend Gleichstrom (DC). Ein Wegfall der AC-/DC-Wandlung kann zu einer deutlichen Reduzierung der Komplexität von Ausrüstungsdesigns führen und Energieeinsparungen in Höhe von 15 Prozent bringen.

Die Herausforderung bei der Konnektivität

Industriestandards

Wie lässt sich Gleichstrom für diese neuen Beleuchtungssysteme und Datenzentren auf sichere Weise verteilen? Ein offener Branchenverband namens EMerge Alliance ist der Wegbereiter für die sichere Niederspannungs-Gleichstromverteilung in gewerblichen Gebäuden. Dieser Verband vereint Branchenführer wie Armstrong World Industries, Royal Philips Electronics und TE Connectivity. Im Rahmen dieses Verbands besteht unser Beitrag darin, Gleichspannungsnormen für 24 V DC und 380 V DC zu entwickeln sowie Plug & Play-Verbindungen für die 24 V DC-Norm zu liefern. 

Energieeffizienz im Netz
Legende: A: DC Flexzone Grid von Armstrong Worldwide Industries. B: Power Server Module von Nextek Power Systems. C: Power Feed-Kabelsatz von TE. D: Leuchte-zu-Leuchte-Hauptkabelsatz von TE. E: Gerätesteckverbinder und Kabelsätze von TE.

Die Gleichstrominnovation

EMerge Alliance

Die Ingenieure von TE haben ein System von Steckverbindern und Kabelsätzen entwickelt, das die sichere Stromführung von einem Deckenstromnetz mit Gleichstromversorgung zu Leuchtkörpern und anderen elektrischen Geräten im System ermöglicht. Alle Zusammenschaltungen erfüllen die Anforderungen der EMerge Alliance-Norm.

EMerge ist eine Marke der EMerge Alliance.