LED-Beleuchtungslösung für intelligente Gebäude

Anwendung

Um Lichtjahre voraus

LEDs ermöglichen Lösungen mit höherer Lichtintensität, längerer Lebensdauer und niedrigerem Stromverbrauch für eine fortdauernde Beleuchtung – wenn sie fachgerecht bereitgestellt und geschützt werden.

Beständig, effizient, geschützt.  

Weltweit arbeiten Gesetzgeber und Verbraucher daran, den Energieverbrauch für die Beleuchtung unserer Wohnungen und Büros zu reduzieren. LED-Beleuchtung ist die ideale Lösung für diese Herausforderungen. LEDs sind nicht nur lichtintensiver und dauerhafter, sie sind auch energieeffizienter als herkömmliche Lichtquellen. Hersteller von LED-Beleuchtung benötigen wirtschaftliche, leicht zu installierende Lösungen, die eine energieeffiziente Beleuchtung mit kompakteren, langlebigeren und effizienteren Designs gewährleisten. LED-Vorrichtungen der nächsten Generation stellen uns vor besondere Herausforderungen in Bezug auf Konnektivität und Schaltungsschutz. TE Connectivity vereint Lösungen für Hersteller von LED-Beleuchtungen der nächsten Generation, darunter High-Brightness-LEDs, innovative COB-Halter, ESD-Schutz, Treiberschutz und Schutzschaltungen, die speziell dafür konzipiert sind, den hohen Temperaturen in LED-Anwendungen standzuhalten.

 

 

LED-Montagesatz

TE bietet ein breites Spektrum an lötfreien LED-Haltern, mit denen sich LEDs einfacher in Leuchtkörper integrieren lassen. Diese anpassbaren LED-Halter bilden den Kern des Leuchtkörpers, indem sie thermische, elektrische, optische und mechanische LED-Zusammenschaltungen integrieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der LED-Integration können mit diesen Haltern die Markteinführung beschleunigt, Kosten minimiert, die Integration vereinfacht und die Montageeffizienz gesteigert werden.