Anwendung
Industrial Ethernet
Die vierte Stufe der Industriellen Revolution steht bevor. In dieser Phase stellt die industrielle Produktion ein hochkomplexes System dar, das Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerke umfasst und anhand der gesammelten und analysierten Daten immer mehr künstliche Intelligenz integriert. Die Industrial-Lösungen von TE zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effektivität aus.
Die Lösungen von TE für Industrial Ethernet reichen vom industriellen RJ45 bis hin zu kleinen und robusteren Mini I/O-Lösungen sowie Optionen für die IP67-Umgebungen M8/M12. Mit Produkten auf Leiterplattenebene wie RJ45-Buchsen mit integrierten Magnetbauteilen (plus Power over Ethernet (PoE)) und Discrete Magnetics, Kabelsätzen und feldinstallierbaren Produkten ist TE Ihr One-Stop-Shop für Ethernet-Konnektivitätsanforderungen. Die heutige industrielle Automatisierung umfasst Verbindungen zwischen Tausenden weiterer Sensoren, Antriebe, Relais und datenübermittelnden Kupferkabeln. Alle Daten über die laufende Fertigung müssen durch das gesamte System bis in die Cloud und wieder zurück übermittelt werden, und das höchst zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Einer vertrauenswürdigen Schätzung zufolge bringen industrielle Automatisierungsanlagen 250 Millionen neue Verbindungen pro Jahr mit sich. Industrial Ethernet bietet die Datenübertragungsleitung für alle neuen Automatisierungsanlagen.
Industrial Mini I/O-Steckverbinder
Die Industrial Mini I/O-Lösung von TE nimmt lediglich ein Viertel der Größe von herkömmlichen RJ45 in Anspruch. Sie ist robust genug für industrielle Anforderungen, benötigt aber nur wenig des wertvollen Leiterplatten- und Stiftleistenplatzes. Entscheidend ist, dass Konstrukteure durch die geringere Höhe kompaktere Module für DIN-Schienensysteme entwickeln können. Wir haben erkannt, dass unsere Kunden im gesamten industriellen Automatisierungs-Ökosystem DIN-Kompatibilität benötigen und entsprechen diesem Marktbedürfnis. Das unnötige Trennen von Verbindungen gehört dank der Kontakttechnologie mit zwei Kontaktpunkten und einem kompakten Metallverriegelungsmechanismus der Vergangenheit an. Unser Industrial Mini I/O-Steckverbinder eignet sich perfekt für Bewegungs- und Antriebsanwendungen, industrielle Kommunikation, SPS und Robotikanwendungen.
Eigenschaften
Industrial Mini I/O-Steckverbinder
- Kompakte Größe (platzsparend)
- Zeitsparender Kabelanschluss
- Ermöglicht Kabel-an-Kabel-Verbindungen
- Leistung bis Cat6A in einer Industrial Ethernet-Anwendung
- Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, THR, rechtwinklig, gerade)
- Kodierte Steckgeometrie zur Vermeidung von Fehlstecken
- Geeignet für industrielle Umgebungen mit hoher Stoß-/Vibrationseinwirkung
M8/M12
Die M8/M12-Steckverbindersysteme und Kabelsätze von TE liefern Fabriksystemlieferanten ein End-to-End-Angebot für serielle Bus- und Ethernet-Verbindungen bis zu 10 Gbit/s und IP67-Feuchtigkeitsschutz. Das M8/M12-Produktportfolio bietet kurze Lieferzeiten dank lokaler Lagerbestände, geringer Mindestbestellmengen (Minimum Order Quantities, MOQs) und einem weltweiten Musterservice, der die Anforderung der Kunden nach einer kürzeren Markteinführungszeit erfüllt. Mit einem vielseitigen Portfolio und zahlreichen kundenspezifischen Konfigurationen bietet die M8/M12-Schalttafel-Produktpalette Designflexibilität bei der Leiterplattenkonnektivität sowie für Gehäusebefestigungsverbindungen und Kabelsätze. Unser Portfolio umfasst Hybridlösungen, die Strom- und Signalübertragung in einer Steckverbinderlösung ermöglichen und so Platzersparnis bei der Konnektivitätsstruktur der Anwendung mit sich bringen.
Eigenschaften
M8/M12
- X-kodierte Steckverbinder unterstützen höhere Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s
- A-, B-, D-, L-, S-, T-, X-Kodierung verfügbar
- Einfach installierbares Steckverbindersystem
- Umweltschutz gemäß IP67
- Buchsen und Steckverbinder mit 2, 3, 4, 5, 8 und 12 Positionen sowie Y-Steckverbinder
- Alle Steckverbinder sind zudem für eine bessere Leitfähigkeit mit versilberten Kontakten erhältlich
- Alternative Montageanordnungen für Löthülse oder Leiterplatte
- Ausführung für die Panelmontage sowie Verteilerausführung verfügbar
- Zuverlässig abgeschirmt
- Sichere und schnelle Verbindung
- Abwärtskompatibel
Industrielles RJ45
Unsere Industrielle RJ45-Steckverbinder bieten Lösungen für die meisten Kundenverbindungsanforderungen in IP20- bis IP65-67-Umgebungen. Zusätzlich zu den industriellen RJ45-Leiterplattenlösungen stellt TE auch Verbindungen in Form von Kabelsätzen und feldinstallierbaren Steckverbindern bereit, was unser Unternehmen zu DEM Lösungsanbieter für Industrial Ethernet-Anwendungen macht.
Industrielle RJ45-Buchsen mit integrierten Magnetbauteilen sind ein Beispiel für Produkte, die in einem kleineren, robusten Gehäuse zuverlässige Industriequalität bieten. Das bedeutet Leiterplatten-Platzersparnis im Bezug auf die Buchse selbst sowie auch hinsichtlich der analogen Buchsenkomponenten. Ausführungen, die Power over Ethernet (PoE+) unterstützen, sowie Discrete Magnetics sind ebenfalls verfügbar.
Eigenschaften
Industrielles RJ45
- IP20- und IP67-Verbindungslösungen aus Metall oder Kunststoff für industrielle Anwendungen.
- Leiterplatten-Produkte, Kabelsätze und feldinstallierbare Lösungen.
- Höheres Leistungsniveau von Cat 6A – 10 Gbit/s.
- Die Produkte sind für eine einfache Nutzung in der Produktions- und Ethernet-Infrastrukturmontage konzipiert.
- Produktverfügbarkeit auf mehr als 10 Jahre angelegt.
Weitere Informationen
Prozesssteuerung mit Präzision
Mit den richtigen Industrial Ethernet-Steckverbindern werden Ausfallzeiten und Störungen vermieden. Um das Beste aus ihren industriellen Automatisierungsnetzwerken und Softwareinvestitionen herauszuholen, müssen Fertigungsprozesse über unterbrechungsfreie Daten-, Signal- und Stromverbindungen verfügen. Nur so können die Vorteile der präzisen Prozesssteuerung und -flexibilität genutzt werden.
Vorausschauende Wartung möglich machen
Da immer mehr Daten übertragen werden müssen und eine hohe Servicequalität (Quality of Service, QoS) gefragt ist, kommt bei industriellen Verbindungen immer häufiger Ethernet zum Einsatz. Anstelle von Systemen mit schlichten Peripheriegeräten und komplexen Strukturen mit seriellem, BUS- und partiellem Ethernet wird ein besseres, einfacher verwaltbares System eingeführt, indem an allen Stellen Ethernet verwendet wird. In Kombination mit intelligenten Peripheriegeräten ist eine zusätzliche Datenerfassung zusammen mit den erforderlichen Kontrolldaten möglich, was Dienste wie die vorausschauende Wartung ermöglicht.