Bergbau in Lateinamerika

Branchen und Lösungen

Bergbaufokus: Lateinamerika

Sechs der weltweit 15 ertragreichsten Bergwerke befinden sich in Lateinamerika. In den letzten 30 Jahren wurde dort das meiste Kupfer gefördert.

Bergwerke sind von rauen Umgebungsbedingungen geprägt. In den tiefsten Gruben können Temperaturen von bis zu 55 °C herrschen. Bergwerke an abgelegenen Standorten verursachen hohe Kosten, wenn Produkte nicht zuverlässig funktionieren. Diese Produkte müssen äußerst extremen Temperaturen standhalten können. Unzureichende Abdichtung und Wassereintritt sind eine Hauptursache für auftretende Probleme. Es ist also von großer Bedeutung, dass die Produkte anhaltend anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und Beanspruchungen standhalten. 

Lastwagen mit Eisenerz

25

Millionen Menschen weltweit profitieren direkt vom Bergbau.

150

Millionen Menschen weltweit profitieren indirekt vom Bergbau.

150

Mrd. US-Dollar beträgt der durch den Bergbau in Lateinamerika erwirtschaftete Umsatz insgesamt; zwei Drittel entfallen auf Kupfer und Eisenerz.

Nirgendwo wird mehr Eisenerz gefördert als in Lateinamerika

Von den 473.819.000.000 kWh Strom, die jährlich in Brasilien verbraucht werden, entfallen 18.952.760.000 kWh auf den Bergbau. Brasilien ist mit 364 Millionen Tonnen der drittgrößte Eisenerzproduzent. In den kommenden Jahren werden zusätzliche 500 Millionen Tonnen erwartet. Mit einem Anteil von 4 % an Brasiliens Gesamtenergieverbrauch und als größter Förderer von Eisenerz ist Vale auch der größte Energieverbraucher in Brasilien. Vale plant eine Erweiterung seiner Produktion um weitere 90 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr. 

Eisenerz
Eisenerz

474

Milliarden (473.819.000.000) kWh Jahresverbrauch in Brasilien

19

Milliarden (18.952.760.000) kWh jährlicher Verbrauch in der brasilianischen Bergbauindustrie

Top-Produzent für Kupfer in Lateinamerika

Chile ist der größte Förderer von Kupfer in Lateinamerika und hat einen Anteil von 32 % an der weltweiten Kupfergewinnung. Chilenische Kupferexporte machen einen Umsatz von 38,6 Milliarden US-Dollar aus. Im Vergleich: der Umsatz der gesamten Bergbauexporte beträgt 45,3 Milliarden US-Dollar. Zudem ist Chile zweitgrößter Förderer von Metallen in Lateinamerika und liegt mit seinen Investitionen in den lateinamerikanischen Bergbau ganz vorne. 18 Millionen Tonnen Eisenerz wurden von Compania Aceros del Pacifico im Jahr 2016 produziert.

Rohkupfer
Rohkupfer

32%

Chile produziert 32 % des weltweiten Kupfers

39

Chile erwirtschaftet fast 39 Mrd. USD Umsatz mit Kupferexporten

45

Chile erwirtschaftet gut 45 Mrd. USD Umsatz mit Bergbauexporten.

Zweitgrößter Zinkproduzent in Lateinamerika

Mexiko ist mit 630.000 Tonnen der zweitgrößte Zinkproduzent in Lateinamerika und ist mit 16 Millionen Tonnen an vierter Stelle der weltweiten Zinkreserven. Mexiko steht nach Chile und Peru an dritter Position, wenn es um Investitionen in den Bergbau in Lateinamerika geht. Mexiko produziert jährlich 15 Millionen Tonnen Eisenerz mit 4 Hauptproduzenten und mehr als 1000 kleineren Bergwerken. 

Rohzink
Rohzink

630

Tausend Tonnen Fördermenge machen Mexiko zum zweitgrößten Zinkproduzenten Lateinamerikas.

16

Mit 16 Millionen Tonnen verfügt Mexiko über die viertgrößten Zinkreserven.

Erster Platz bei den Mineralstoffvorkommen der Welt

Peru kann einen Gesamtumsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar durch den Bergbau vorweisen und investierte bis Ende 2016 55 Milliarden US-Dollar in den Bergbau. 60 % aller Exporte aus Peru stammen aus der Bergbauindustrie. Peru verfügt über ca. 5-10 Milliarden Tonnen an Eisenerzressourcen und plant eine Erweiterung der Eisenerzgewinnung um zusätzliche 60 Millionen Tonnen. Peru steht hinter Chile an zweiter Stelle bei den Investitionen in den Bergbau in Lateinamerika. Mit 1,27 Millionen Tonnen nimmt das Land Platz drei bei der weltweiten Zinkproduktion ein. Zudem steht es an vierter Stelle bei der weltweiten Kupferproduktion und plante deren Verdopplung bis 2016.

Offene Eisenerzgrube bei Sonnenuntergang

2,2

Peru erwirtschaftet einen Gesamtertrag von 2,2 Mrd. USD durch den Bergbau.

5-10

Peru verfügt über etwa 5-10 Mrd. Tonnen an Eisenerzvorkommen.

55

Peru investiert bis zum Ende des Jahres 2016 55 Mrd. USD in den Bergbau.