Ausbau des internationalen Flughafens von Maskat im Oman

Fallbeispiel

VERBINDUNGEN FÜR DIE FLUGHÄFEN DER ZUKUNFT

Die Mittelspannungsmuffen und lösbaren Kabelstecker von TE Connectivity sind die Lösung für Anwendungen am Flughafen von Maskat, wo Feuchtigkeit und Salzgehalt in der Luft sehr hoch sind und hohe Temperaturen herrschen.

Die Herausforderung

Robuste Produkte für einen Netzausbau unter extremen Witterungsbedingungen

Das Sultanat Oman hat Pläne zur Erweiterung des größten Flughafens des Landes, den Muscat International Airport, auf den Weg gebracht, um die Kapazität und Funktionalität der Flughafenanlagen zu erweitern und die Anzahl der Passagiere zu erhöhen. Das Erweiterungsprojekt umfasst eine Optimierung des vorhandenen Terminalgebäudes und den Neubau eines Terminals mit 334.995 m², um ein Aufkommen von 12 Millionen Passagieren pro Jahr am Flughafen möglich zu machen.

Für dieses Projekt benötigten die für die Energieversorgung verantwortlichen Ingenieure lösbare Kabelstecker und Muffen, die eine zuverlässige Leistung sicherstellen und den extremen lokalen Bedingungen in Bezug auf Luftfeuchtigkeit, Salzgehalt und hohen Temperaturen standhalten. Zudem suchte man nach einer Lösung, bei der Ausfälle aufgrund von Installationsfehlern vermieden werden konnten.

Die Lösung

Robuste, zuverlässige und kundenspezifische Produkte für extreme Umgebungen

Das lokale Team von TE entwarf maßgeschneiderte Lösungen, die für alle Anforderungen hohe Leistung, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer bieten: 

  • 70 RPIT-Steckendverschlüsse für Innenkonus (Raychem Plug-In Terminations)
  • 2 RPIT-Installationswerkzeuge
  • 100 Steckendverschlüsse für Außenkonus
  • 250 Mittelspannungsmuffen und Endverschlüsse

83

Umspannwerke mit lösbaren Kabelsteckern von TE

50

Kilometer Kabel geliefert

60

Jahre Erfahrung in den Bereichen Materialwissenschaft und Entwicklung

Vor-Ort-Schulung

Für eine fachgerechte Montage

Um das Ausfallrisiko durch fehlerhafte Montage zu verringern, bot TE Vor-Ort-Schulungen durch das lokale Team an. Das lokale Team konnte so die Montage beaufsichtigen und sicherstellen, dass alle Kabelgarnituren richtig installiert wurden.

Lokaler Support

Für die Zufriedenheit unserer Kunden

TE unterstützt die Teams wichtiger internationaler Flughafenprojekte vom Entwurf bis hin zur Installation vor Ort. Hierfür bieten wir technischen Support in lokaler Sprache innerhalb des täglichen Arbeitsprozesses.

Das Ergebnis

Der Partner Ihrer Wahl für bessere Verbindungslösungen

TE stellt seine Fähigkeit unter Beweis, Speziallösungen für raue Umgebungen zu entwickeln und zu liefern. Hierfür greifen wir auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Kabelgarnituren zurück.

Durch unser breites Portfolio an Mittelspannungsprodukten und Kabelgarnituren konnte TE eine Komplettlösung anbieten, die den Ausbau des Flughafens zu einem effizienten Projekt mit begrenzten Herausforderungen werden ließ. Da elektrische Bauteile von nur einem Lieferanten bezogen wurden, sind Nacharbeiten im Rahmen des Projekts sowie die Organisation deutlich einfacher und sicherer.