London bei Nacht

Fallbeispiel

Innovative Hochspannungskabel-garnituren

Wir haben ein europäisches Versorgungsunternehmen dabei unterstützt, verschiedene Kabeltypen und -größen in kurzer Zeit miteinander zu verbinden, währen der Strom weiter floss.

Produkte von TE lassen den Strom fließen.

Ingenieure und Vertriebsmitarbeiter von TE halfen einem Kunden in Europa, eine schwierige Situation zu meistern. Wenn Kabel unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher Stärke miteinander verbunden werden müssen, die Zeit knapp ist und der Strom weiter fließen muss, ist eine anwendungsbereite Lösung unverzichtbar.   

Ein Notfall bei einem Energieversorger: Ein Kabel war beschädigt und außer Betrieb, was zu einem Stromausfall am Montageort führte. Es war kein vergleichbares Kabel auf Lager, und die Leitung musste dringend repariert werden.

Das Unternehmen lokalisierte das Kabel. Es war unmöglich, es kurzfristig zu beziehen. Die Situation war nicht akzeptabel, da der Betrieb für einen längeren Zeitraum ausfallen würde und somit enorme Strafen anfallen würden. Daher mussten unbedingt Alternativen gefunden werden, um dieses massive Problem zu lösen.

Das Unternehmen bat die Experten von TE Connectivity (TE) um Unterstützung. Die Herausforderung bestand darin, innerhalb von kürzester Zeit mehrere Kabel verschiedener Größe und mit unterschiedlichem Aufbau miteinander zu verbinden.

Eine einteilige Standardmuffe bietet diese Möglichkeit nicht. Für die Reparatur der Leitung war eine innovative Alternative erforderlich.

Die Experten von TE konnten auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurückgreifen und boten eine dreiteilige Muffe an (EHVS-145T). Sie verbindet Kabel mit verschiedenen Querschnitten und unterschiedlichem Aufbau.

Die vorgefertigte dreiteilige Muffe ist für Spannungsklassen bis 170 kV ausgelegt. Sie ist zur Anwendung auf kunststoffisolierten Kabeln unterschiedlicher Ausführungen hinsichtlich Abschirmung und Metallmantel konstruiert. Die Muffenteile aus Silikonkautschuk mit integrierter geometrischer Feldsteuerung sorgen zudem für eine bewährte elektrische Funktionsweise.

Mit dem zugehörigen Anschluss kann TE nicht nur Komponenten, sondern eine Komplettlösung anbieten. Die Monteure müssen für diese spezielle Verbindung nicht extra geschult werden.

Dieser Muffentyp ist ein Standardprodukt von TE und kann innerhalb weniger Tage geliefert werden. Der Kunde verband ein 132-kV-Kabel mit einem Querschnitt von 500 mm² und einem geriffelten Aluminiummantel mit einem 132-kV-Kabel mit einem Querschnitt von 1.200 mm² und einem glatten Aluminiummantel.

Dank dieser innovativen Lösung konnte der Energieversorger schnell und einfach einen anderen Kabeltyp in der ausgefallenen Leitung montieren. Die Leitung wurde nach kurzer Zeit wieder in Betrieb genommen.

60+

Jahre Erfahrung mit Hochspannungskabelgarnituren

170 kV

Dreiteilige Muffen für bis zu 170 kV

NULL

Extra-Schulungsaufwand für Monteure

Jedes Projekt ist einzigartig, und jede Hochspannungsverbindung ist kritisch. TE hat sich zu höchster Kundenzufriedenheit verpflichtet. Deshalb haben die Spezialisten von TE Kabelgarnituren entwickelt, die nahezu für jedes Stromkabel passen. Unsere Lösungen sind auf minimale Liefer- und Montagezeiten ausgelegt.