Produkte
Geschichte
Fallbeispiel zu Straßenbeleuchtung

Fallbeispiel

Partner für die Umstellung

Für eine Stadt in Deutschland war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten ein großer Schritt. LED Leuchten sind sehr empfindlich gegenüber Spannungsspitzen, die häufig bei Umschaltvorgängen und bei Blitzeinschlägen auftreten.

Die Herausforderung

LED-Leuchten haben eine deutlich höhere Effizienz und längere Betriebsdauer. Da sie jedoch empfindlich gegenüber Spannungsspitzen sind, müssen sie vor Überspannung geschützt werden.

Eine Kommune in Deutschland benötigte eine innovative Lösung, die eine schnelle und zuverlässige Installation möglich macht und den LED-Leuchten Schutz bietet. Leider gab es auf dem Markt kein Produkt, das den Bedingungen in einem Lichtmast standhalten konnte.

28000

Straßenlaternen auf LED umgestellt

400

tausend Einwohner profitieren von diesen LED-Leuchten

4 kV

maximale Spannung, der das LED-Netzteil standhält

Lösung

Die Ingenieure von TE Connectivity (TE) entwickelten ein innovatives Konzept, das gleichermaßen Schutz sowie Montage- und Wartungsfreundlichkeit bot. Dafür sollten die Überspannungsableiter im Inneren der Sicherungskästen installiert werden.

Sie entwickelten spezielle Sicherungskästen für die extremen Bedingungen in Straßenlaternen, die Folgendes ermöglichten:

  • Die Verbindung zwischen Kabelnetz und Leuchte
  • Den elektrischen Schutz der Anlagen durch Sicherungen
  • Eine schnelle und zuverlässige Installation von Stromkabeln in den beengten Platzverhältnissen in einem Lichtmast
Straßenbeleuchtung
EKM-2050 EKM-2051

Die Partnerschaft zwischen TE und der deutschen Kommune ging sogar noch weiter. Gemeinsam wurde erörtert, ob die Installation sogar noch weiter vereinfacht werden kann, indem man Leuchte und Sicherungskasten jeweils vorverdrahtet und beide mit einem Spezialstecker (Leuchten) bzw. einer Buchse (Sicherungskasten) ausstattet.

Bei Straßenbeleuchtungsanwendungen sind Überspannungsschutz und Zuverlässigkeit wesentlich für ein effizientes und leistungsstarkes Stromnetz.

Das Ergebnis

TE konnte eine Lösung entwickeln, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprach. Diese Lösung ermöglichte eine einfache Installation von Sicherungskästen mit Überspannungsableitern. Dadurch ließ sich der Aufwand im Vergleich zu dem zuvor genutzten Standardprodukt erheblich reduzieren.

Dank über 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Materialwissenschaft und Entwicklung konnten die Ingenieure von TE die breit gefächerten Anforderungen des Kunden erfüllen und innovative, auf den kundenspezifischen Bedarf zugeschnittene Lösungen entwickeln.

Literatur
Fallbeispiel zu Straßenbeleuchtung

Fallbeispiel

Partner für die Umstellung

Für eine Stadt in Deutschland war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten ein großer Schritt. LED Leuchten sind sehr empfindlich gegenüber Spannungsspitzen, die häufig bei Umschaltvorgängen und bei Blitzeinschlägen auftreten.

Die Herausforderung

LED-Leuchten haben eine deutlich höhere Effizienz und längere Betriebsdauer. Da sie jedoch empfindlich gegenüber Spannungsspitzen sind, müssen sie vor Überspannung geschützt werden.

Eine Kommune in Deutschland benötigte eine innovative Lösung, die eine schnelle und zuverlässige Installation möglich macht und den LED-Leuchten Schutz bietet. Leider gab es auf dem Markt kein Produkt, das den Bedingungen in einem Lichtmast standhalten konnte.

28000

Straßenlaternen auf LED umgestellt

400

tausend Einwohner profitieren von diesen LED-Leuchten

4 kV

maximale Spannung, der das LED-Netzteil standhält

Lösung

Die Ingenieure von TE Connectivity (TE) entwickelten ein innovatives Konzept, das gleichermaßen Schutz sowie Montage- und Wartungsfreundlichkeit bot. Dafür sollten die Überspannungsableiter im Inneren der Sicherungskästen installiert werden.

Sie entwickelten spezielle Sicherungskästen für die extremen Bedingungen in Straßenlaternen, die Folgendes ermöglichten:

  • Die Verbindung zwischen Kabelnetz und Leuchte
  • Den elektrischen Schutz der Anlagen durch Sicherungen
  • Eine schnelle und zuverlässige Installation von Stromkabeln in den beengten Platzverhältnissen in einem Lichtmast
Straßenbeleuchtung
EKM-2050 EKM-2051

Die Partnerschaft zwischen TE und der deutschen Kommune ging sogar noch weiter. Gemeinsam wurde erörtert, ob die Installation sogar noch weiter vereinfacht werden kann, indem man Leuchte und Sicherungskasten jeweils vorverdrahtet und beide mit einem Spezialstecker (Leuchten) bzw. einer Buchse (Sicherungskasten) ausstattet.

Bei Straßenbeleuchtungsanwendungen sind Überspannungsschutz und Zuverlässigkeit wesentlich für ein effizientes und leistungsstarkes Stromnetz.

Das Ergebnis

TE konnte eine Lösung entwickeln, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprach. Diese Lösung ermöglichte eine einfache Installation von Sicherungskästen mit Überspannungsableitern. Dadurch ließ sich der Aufwand im Vergleich zu dem zuvor genutzten Standardprodukt erheblich reduzieren.

Dank über 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Materialwissenschaft und Entwicklung konnten die Ingenieure von TE die breit gefächerten Anforderungen des Kunden erfüllen und innovative, auf den kundenspezifischen Bedarf zugeschnittene Lösungen entwickeln.