Netzzuverlässigkeit und vermeidbare Ausfälle

Opossums, Vögel, Ratten, Schlangen und sogar Eichhörnchen sind alle in der Lage, Stromausfälle zu verursachen. Tiere klettern um Umspannwerke herum; Vögel sitzen auf Transformatoren; sie suchen einen sicheren, warmen Ort, um sich zu schützen und zu nisten. Selbst kleine Vögel oder Nagetiere können Probleme verursachen, indem sie größere Raubtiere anlocken.

 

Die Interaktion zwischen wildlebenden Tieren und elektrischen Geräten kann teure Folgen haben, von Stromschlägen über Netzausfälle bis hin zu Waldbränden. Diese treten auf, wenn Wildtiere mit ihrem Körper einen Phase-auf-Phase oder einen Phase-auf-Erde-Fehler verursachen. Unsere Produktlösungen können das Brandrisiko durch Zusammenstöße von Wildtieren und Vegetation mit Ihrem Umspannwerk oder Ihren Oberleitungen reduzieren.

 

Isolierte und isolierende Bauelemente tragen dazu bei, aktive Bedrohungen abzuschwächen und das Risiko von Ausfällen sowie das damit verbundene Brandrisiko im Zusammenhang mit der Interaktion von Wildtieren mit stromführenden Leitungen zu verringern. Solche strategischen Investitionen rentieren sich, da sie Anlagen und Gemeinschaften vor kostspieligen und potenziell katastrophalen Eingriffen durch Wildtiere schützen.

Fortschrittliche Materiallösungen für optimierten Schutz

Die Materialformulierungen von TE zum Schutz von Wildtieren und Anlagen sind für Folgendes ausgelegt:

 

– Langlebige Produkte mit einer Lebensdauer >40 Jahre

– Minimierung von Waldbrand-Risiken und Anlageschäden

– Verschiedene Produkte sind auch mit einer V0-Zertifizierung erhältlich.

Haltbarkeit an jedem Ort

Unsere proprietären Materialformulierungen bieten überall Haltbarkeit – sogar in durch Hochspannung belasteten Umgebungen. Das Portfolio an Raychem Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz von TE besteht aus einem Material ohne Kriechwegbildung und ist optimiert, um für Kriechstromfestigkeit, thermische Beständigkeit und UV-Beständigkeit zu sorgen. So wird ein hochleistungsfähiger Schutz Ihrer Anlagen während ihrer gesamten Lebensdauer gewährleistet. Diese „Montieren und vergessen“-Zuverlässigkeit ist das Ergebnis von über 60 Jahren Engagement in Forschung, Entwicklung und Materialwissenschaft. Unsere Experten für den Schutz von Wildtieren und Ressourcen sind bereit, Sie mit einer breiten Palette zuverlässiger Isolierungslösungen zu unterstützen, die an Ihre Anwendung angepasst werden können.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Ausfälle durch Wildtiere auf Freileitungen und Umspannwerken

Lesen Sie unser Whitepaper, das von unserem Experten für Anlagen- und Wildtierschutz verfasst wurde, um zu erfahren, wie Sie die Zuverlässigkeit erhöhen und das Brandrisiko durch Wildtiere verringern können. 

Umspannwerksschutz

Reduzierung der Ausfälle von Umspannwerken

Durch die Isolierung gefährdeter Anlagen in Umspannwerken kann deren Zuverlässigkeit verbessert werden. Weltweit werden anpassbare Lösungen von TE eingesetzt, um jedes Jahr Tausende von Umspannwerken effektiv von der Gefahr von Ausfällen durch Wildtiere, Vegetation, extreme Wetterereignisse und versehentlichen Kontakt zu isolieren sowie das Brandrisiko im Zusammenhang mit Stromschlägen von Tieren zu reduzieren. Wir entwickeln Lösungen zur Verbesserung der Isolierungsabstände und zum Ausschluss von Wildtieren aus Hochrisikogebieten. Unsere Produkte sind einfach zu montieren und so ausgelegt/gefertigt, dass sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen in den schwierigsten Umgebungen überstehen.

Umspannwerksschutz

Oberleitungs- und Wildtierschutz

Reduzierung der Ausfälle und des Brandrisikos an Freileitungen bei gleichzeitigem Schutz der gefährdeten Tierwelt. Ausfall- und Brandrisiken können durch eine wirksame Isolierung von Hochrisikoelementen der Freileitung reduziert und beseitigt werden. TE hat Millionen von Kilometern blanker Leiter in Verteilungsleitungen auf der ganzen Welt isoliert. Kurzschlüsse, verursacht durch Vögel, die in Mittelspannungsanlagen eindringen, sind eine zwar seltene, aber ernst zu nehmende Gefahr für die Stromversorgung. Gleiches gilt für Kopfarmaturen von Stützisolatoren und Masttrafoanschlüssen mit angeschlossenen Leiterseilen.

Umspannwerksschutz

Schutz für Schaltanlagen

Wie können die Abstände bei der Arbeit auf engem Raum verringert oder die Isolierung verbessert werden?
Das Isolierstoff-Portfolio von TE wird in luft- und gasisolierten Schaltanlagen zur Isolierung von Sammelschienen eingesetzt, um unsere Kunden bei der Konstruktion kompakter und zuverlässigerer Anlagen zu unterstützen. Unsere Lösungen können den Isolierungsfaktor verbessern während die in unseren Isolierabdeckungen verwendeten Materialien kompakt konstruiert sind und das Risiko von Bränden gemäß IEC 60616 mindern.

Schutz von Schienen- und Bahnverkehr, Rechenzentren, Op&G, Solar- und Windparks

Verbesserung der Zuverlässigkeit bei industriellen Anwendungen? Jede Minute Ausfallzeit wirkt sich auf die kommerziellen Erfolge in bestimmten industriellen Anwendungen wie Datenzentren, Solar-/Windparks, Eisenbahn- sowie Erdöl- und Erdgasnetzen aus. TE weiß, dass Ausfallzeiten für die Kunden von TE, wie z. B. für Krankenhäuser, Schulen und Sicherheitsbetreiber/Institutionen/Organisationen, nachteilig sein können. Unsere Lösungen zur Verbesserung der Isolierung und des Schutzes von Vermögenswerten bieten unseren Partnern die Möglichkeit, das Risiko in Bezug auf Wildtiere, Sturm und Wettereinflüsse zu minimieren und die den Aufsichtsbehörden gemeldeten SAIDI- und SAIFI-Statistiken zu verbessern.

Umspannwerksschutz

Wildtier- und Waldbrandmanagement

Örtlich begrenzte Brände, die durch in Ihre Freileitungen und Umspannwerke eindringende Kleintiere (Eichhörnchen, Vögel, Opossums ...) verursacht werden, sind oft das Ergebnis von Stromschlägen. Funken fallen zu Boden und entfachen ein Feuer. Wir können Ihnen helfen, durch Tiere verursachte Wald- und Buschbrände zu verhindern, indem wir Ihnen eine große Auswahl an Isolationslösungen zur Eindämmung von Gefahren durch Wildtiere anbieten, darunter Vogelschutzhauben, Klappformteile und vieles mehr. Jede wird aus unserem einzigartigen Raychem Polymermaterial hergestellt.  Die spezielle Formel widersteht Kriechwegbildung, Materialermüdung durch UV-Strahlung, thermischen Extremen und anhaltender Hitze. Mit über 60 Jahren Erfahrung in Herstellung und Design haben wir uns verpflichtet, Ihr Stromnetz für die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu schützen und die Risiken von Wald- und Buschbränden zu reduzieren.