Eine Frau überprüft Stiftkontakte an Steckverbindern

Branchen und Lösungen

Die DAT TOULOUSE
Fast Factory von TE

Ein engagiertes Team mit umfangreichen Produkt-, Markt- und Logistikkenntnissen.

Die DAT Toulouse Fast Factory versorgt mehr als 1.600 Kunden und bietet schnelle Lieferzeiten.
Das Werk hält über 5.000 verschiedene Teilenummern an Steckverbindern auf Lager. Die in Toulouse gefertigten Produkte (über 50.000 Teilenummern) werden bei Mengen von bis zu 200 Stück mit einer Lieferzeit von 2 Wochen angeboten. Bei Bedarf kann die DAT Toulouse Fast Factory auch eine 48-Stunden-Produktion für kleine Chargen anbieten.
Darüber hinaus gibt es keine Mindestbestellmenge für diese Artikel, um das Höchstmaß an Flexibilität zu ermöglichen, das innerhalb der Lieferkette oftmals entscheidend ist, und um den Kunden bei seiner Lagerverwaltung zu entlasten (bei MIL-DTL-38999- und MIL-DTL-26482-Steckverbindern erfolgt die Lieferung für jede Teilenummer innerhalb von 48 Stunden bis 2 Wochen).

Die DAT Toulouse Fast Factory versorgt mehr als 1.600 Kunden und bietet schnelle Lieferzeiten.
Das Werk hält über 5.000 verschiedene Teilenummern an Steckverbindern auf Lager. Die in Toulouse gefertigten Produkte (über 50.000 Teilenummern) werden bei Mengen von bis zu 200 Stück mit einer Lieferzeit von 2 Wochen angeboten. Bei Bedarf kann die DAT Toulouse Fast Factory auch eine 48-Stunden-Produktion für kleine Chargen anbieten.
Darüber hinaus gibt es keine Mindestbestellmenge für diese Artikel, um das Höchstmaß an Flexibilität zu ermöglichen, das innerhalb der Lieferkette oftmals entscheidend ist, und um den Kunden bei seiner Lagerverwaltung zu entlasten (bei MIL-DTL-38999- und MIL-DTL-26482-Steckverbindern erfolgt die Lieferung für jede Teilenummer innerhalb von 48 Stunden bis 2 Wochen).

dat-toulouse-assembly
dat-storage

Die DAT Toulouse Fast Factory wird als eigenständige Organisation betrieben, um einen kompletten Leistungsumfang bieten zu können:  drei Standorte für den Kundendienst (Toulouse/Frankreich, Ottobrunn/Deutschland, Askelon/Israel), Preisgestaltung, Einkauf, Lager (großer Bestand an Fertigprodukten und -komponenten), Fertigung mit 3 Montagebändern, Empfang, Versand und Kundenbetreuung. Die DAT Toulouse Fast Factory verfügt über ihre eigenen engagierten Teams mit umfangreichen Produkt-, Markt- und Logistikkenntnissen. 

Sie versorgt die Branchen Luft- und Raumfahrt, Rüstung und Offshore-Industrie sowie den Schienenverkehr und alle Kunden aus anderen Branchen, die DEUTSCH-Produkte nutzen.
 
Die Kunden sind auf mehr als 40 Länder verteilt, aber der Fokus liegt auf den Märkten EMEA und Afrika. 

Die DAT Toulouse Fast Factory wird als eigenständige Organisation betrieben, um einen kompletten Leistungsumfang bieten zu können:  drei Standorte für den Kundendienst (Toulouse/Frankreich, Ottobrunn/Deutschland, Askelon/Israel), Preisgestaltung, Einkauf, Lager (großer Bestand an Fertigprodukten und -komponenten), Fertigung mit 3 Montagebändern, Empfang, Versand und Kundenbetreuung. Die DAT Toulouse Fast Factory verfügt über ihre eigenen engagierten Teams mit umfangreichen Produkt-, Markt- und Logistikkenntnissen. 

Sie versorgt die Branchen Luft- und Raumfahrt, Rüstung und Offshore-Industrie sowie den Schienenverkehr und alle Kunden aus anderen Branchen, die DEUTSCH-Produkte nutzen.
 
Die Kunden sind auf mehr als 40 Länder verteilt, aber der Fokus liegt auf den Märkten EMEA und Afrika. 

1

MOQ

2

Wochen Lieferzeit

Über 50000

verfügbare Teilenummern