Verteidigungsmärkte

Branchen und Lösungen

Verbindungen mit erfolgsent-scheidender Zuverlässigkeit

In Gefechtssituationen können Sie darauf vertrauen, dass Komponenten und Lösungen von TE zuverlässige Verbindungen herstellen.

Systeme vereinfachen, Fähigkeiten voranbringen Nichts ist auf dem oder abseits des Schlachtfeld(es) wichtiger als zuverlässige militärische Systeme. Sie erfordern die effiziente Nutzung des Platzes ohne die Zuverlässigkeit zu opfern, unnötiges Gewicht zu verursachen oder die Effektivität im Einsatz zu beeinträchtigen. TEs Fachwissen bei Zusammenschaltungsprodukten und -systemen hilft dabei, vollständige Systemkompatibilität für herausfordernde Anwendungen in Verteidigungsumgebungen sicherzustellen. Die Komplexität von Waffensystemen, Energieverteilung, Netzwerken und Soldatensystemen wächst schnell. TE macht Zusammenschaltungen einfacher, steigert die Leistung und verbessert die Zuverlässigkeit für höhere Genauigkeit, schnellere Reaktionszeiten und bessere Kommunikation.

Bauelemente für hohe Beanspruchungen

Zusammenschaltungen, die die Einsatzfähigkeit erhalten

Bodenabwehr findet nicht nur in herausfordernden Umgebungen statt, sie verlangen auch erhöhte Systemkompatibilität. Unsere Komponenten bieten überlegene Leistung im Hinblick auf elektrische Zusammenschaltung unter äußerst harten Bedingungen. 

Bodenabwehrwaffen
Bodenabwehrwaffen
Vetronics für die Bodenabwehr
Vetronics für die Bodenabwehr

Luft- und Raumfahrt Energie und Steuerung

Intelligentere Verbindungstechnologie für intelligente Flugzeugsteuerungen

Wir kennen die komplexen Systemprotokolle, die Kernanforderungen an elektrische Parameter und die allgemeinen mechanischen Leistungsvoraussetzungen der militärischen Luft- und Raumfahrt.


Wenn Sie einen ganzheitlichen Systemintegrationsansatz verfolgen möchten, können Sie sich auf die Lösungen und Fachkenntnisse von TE verlassen – von der Avionik und Flugsteuerung über Energie- und Waffensysteme bis hin zu elektronischer Kriegsführung und unbemannten Luftfahrzeugen. 

Militärische Luft-und Raumfahrt
Militärische Luft- und Raumfahrt

Konstruiert für harte Umgebungsbedingungen

Über und unter Wasser. Stets einsatzbereite Flotte.

TE hat nachweislich lange Erfahrung bei Lösungen für hohe Beanspruchungen, die die hohen Anforderungen der Militärmarine erfüllen. 

Militärschiffe
Militärschiffe
Militärschiffe
Militärschiffe

Kompakte und intelligente Konstruktion

Überlebensfähige Produkte in widrigen Umgebungen

TE hilft Designern bei der Schaffung von Raketenabwehrsystemen, die kleiner, intelligenter, leichter und zuverlässiger sind. Eine Rakete muss zwar nur einmal funktionieren, aber sie muss innerhalb eines Sekundenbruchteils perfekt funktionieren.

Raketenabwehr

Gewichtssparende Konstruktion für extreme Bedingungen

Zuverlässige Starts für die letzte Grenze

In der Raumfahrt trifft man auf extreme Bedingungen und braucht die besten Lösungen hinsichtlich leichtgewichtigem Aufbau, innovativer Konstruktion und Zuverlässigkeit.   

Raumfahrtträger
Raumfahrtträger
Satellitensysteme
Satellitensysteme

Militärkommunikations-systeme

Den verbundenen Soldaten möglich machen

Elektrische Zusammenschaltung sorgen für kleinere, leichtere und modularere einsatzspezifische Konfigurationen.

Systeme für den verbundenen Soldaten
Systeme für den verbundenen Soldaten

Intelligente Fernkommunikations-systeme

Fliegen Sie höher, bleiben Sie länger

Unbemannte Luftfahrtsysteme, von 60 Fuß Flügelspannweite von Plattformen für große Höhen bis hinunter zu der Größe eines kleinen Kolibris, erfordern innovative Lösungen zur Erfüllung der Einsatzanforderungen wie Langzeitflüge, fortschrittliche geheimdienstliche Aufklärungsfähigkeiten und den Einsatz als Waffenträgersystem.  

UAV-Systeme
UAV-Systeme