Widerstandsfähige Steckverbinder für militärische Luft- und Raumfahrtanwendungen der nächsten Generation (Englisch)

Abstrakt

Mehr. Darum geht es bei der Steigerung des Leistungsvermögens. Für Designer von Embedded Computersystemen in militärischen und Luft- und Raumfahrtanwendungen bedeutet „mehr“ höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Verarbeitung der immer komplexeren Signalanalytik und vernetzten Kriegführung. Dies wiederum erfordert Steckverbinder, die nicht nur mit den hohen Datenraten fertig werden, sondern die auch in den widrigsten Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Während Designer mit höheren Anforderungen an die Verarbeitung und widrigeren Arbeitsbedingungen fertig werden müssen, beeinflussen noch zwei andere Trends das Design von Steckverbindern. Die erste besteht darin, Lösungen Größe, Gewicht und Stromverbrauch zu finden – im Englischen abgekürzt als SWaP – um Systeme zu bauen, die kleiner, leichter und leistungsfähiger sind. In Hochleistungsflugzeugen, bemannt oder unbemannt, wo Platz immer knapp ist, steht Gewicht in direktem Verhältnis zu Flugzeiten und Nutzlast und effiziente Energieverteilung bedeutet kleinere Bauteile zur Erzeugung von Energie. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Systemdesigner sich sehr auf SWaP konzentrieren.  Der andere wichtige Trend ist die Verwendung von kommerziellen Standardbauteilen (englisch COTS), denn so wird sichergestellt, dass Produkte erhältlich sind, wenn sie gebraucht werden. Sogar neue Designs können COTS umsetzen und dennoch altbekannte und erprobte Technologie als Bausteine verwenden.  Neu veröffentlicht aus Electronic Design (Oktober 2014)

Widerstandsfähige Steckverbinder für militärische Luft- und Raumfahrtanwendungen der nächsten Generation (Englisch)

Abstrakt

Mehr. Darum geht es bei der Steigerung des Leistungsvermögens. Für Designer von Embedded Computersystemen in militärischen und Luft- und Raumfahrtanwendungen bedeutet „mehr“ höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Verarbeitung der immer komplexeren Signalanalytik und vernetzten Kriegführung. Dies wiederum erfordert Steckverbinder, die nicht nur mit den hohen Datenraten fertig werden, sondern die auch in den widrigsten Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Während Designer mit höheren Anforderungen an die Verarbeitung und widrigeren Arbeitsbedingungen fertig werden müssen, beeinflussen noch zwei andere Trends das Design von Steckverbindern. Die erste besteht darin, Lösungen Größe, Gewicht und Stromverbrauch zu finden – im Englischen abgekürzt als SWaP – um Systeme zu bauen, die kleiner, leichter und leistungsfähiger sind. In Hochleistungsflugzeugen, bemannt oder unbemannt, wo Platz immer knapp ist, steht Gewicht in direktem Verhältnis zu Flugzeiten und Nutzlast und effiziente Energieverteilung bedeutet kleinere Bauteile zur Erzeugung von Energie. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Systemdesigner sich sehr auf SWaP konzentrieren.  Der andere wichtige Trend ist die Verwendung von kommerziellen Standardbauteilen (englisch COTS), denn so wird sichergestellt, dass Produkte erhältlich sind, wenn sie gebraucht werden. Sogar neue Designs können COTS umsetzen und dennoch altbekannte und erprobte Technologie als Bausteine verwenden.  Neu veröffentlicht aus Electronic Design (Oktober 2014)