Nanominiatur-Steckverbinder: Hohe Zuverlässigkeit, wenn soviel Platz, Gewicht und Strom wie möglich eingespart werden muss

Abstrakt

D-Steckverbinder sind seit über einem halben Jahrhundert wichtig für die Militär-/Luft- und Raumfahrtindustrie. Da durch die elektronische Miniaturisierung immer mehr Funktionen in immer kleineren Gehäusen untergebracht werden müssen, müssen auch Steckverbinder immer kleiner werden. Die Reduzierung von Größe und Gewicht ist ein entscheidender Faktor bei Anwendungen in der Militär-/Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Subminiatur-D-Steckverbinder wurde durch den Mikrominiatur-D-Steckverbinder ersetzt. Heutige Nanominiatur-Steckverbinder sparen noch erheblich mehr Platz und Gewicht in Anwendungen, wo dies entscheidende Designfaktoren sind. Neu veröffentlicht aus Connector Supplier (Juni 2012)

Nanominiatur-Steckverbinder: Hohe Zuverlässigkeit, wenn soviel Platz, Gewicht und Strom wie möglich eingespart werden muss

Abstrakt

D-Steckverbinder sind seit über einem halben Jahrhundert wichtig für die Militär-/Luft- und Raumfahrtindustrie. Da durch die elektronische Miniaturisierung immer mehr Funktionen in immer kleineren Gehäusen untergebracht werden müssen, müssen auch Steckverbinder immer kleiner werden. Die Reduzierung von Größe und Gewicht ist ein entscheidender Faktor bei Anwendungen in der Militär-/Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Subminiatur-D-Steckverbinder wurde durch den Mikrominiatur-D-Steckverbinder ersetzt. Heutige Nanominiatur-Steckverbinder sparen noch erheblich mehr Platz und Gewicht in Anwendungen, wo dies entscheidende Designfaktoren sind. Neu veröffentlicht aus Connector Supplier (Juni 2012)