Entwicklung von Mehrleiter-RF-Backplane-Steckverbindern für Embedded Computing (Englisch)

Abstrakt

Die schnellen Fortschritte in der Hochfrequenztechnologie (HF) nach dem zweiten Weltkrieg bildeten die Bausteine für die hochbeweglichen Radar- und Kommunikationssysteme, die heute eingesetzt werden. Innovationen bei der Verarbeitung von HF-Signalen, integrierte Elektronik und Miniaturisierung von Zusammenschaltungen haben zur Evolution des Radars von den großen und schwerfälligen Systemen mit geringer Bandbreite und mechanischer Antennensteuerung zur Auffindung und Verfolgung von Zielen zu den heutigen, aktiven und elektronisch scannenden Array-Radarsystemen (AESA) beigetragen. AESA-Radarsysteme können mehrere Strahlen an einer einzigen Antennenschalttafel bilden und so mehrere Ziele simultan verfolgen. Das ist ein großer Vorteil für die moderne Kriegsführung zu Land, zu Wasser und in der Luft. Neu veröffentlicht aus Microwave Journal (Oktober 2014)

Entwicklung von Mehrleiter-RF-Backplane-Steckverbindern für Embedded Computing (Englisch)

Abstrakt

Die schnellen Fortschritte in der Hochfrequenztechnologie (HF) nach dem zweiten Weltkrieg bildeten die Bausteine für die hochbeweglichen Radar- und Kommunikationssysteme, die heute eingesetzt werden. Innovationen bei der Verarbeitung von HF-Signalen, integrierte Elektronik und Miniaturisierung von Zusammenschaltungen haben zur Evolution des Radars von den großen und schwerfälligen Systemen mit geringer Bandbreite und mechanischer Antennensteuerung zur Auffindung und Verfolgung von Zielen zu den heutigen, aktiven und elektronisch scannenden Array-Radarsystemen (AESA) beigetragen. AESA-Radarsysteme können mehrere Strahlen an einer einzigen Antennenschalttafel bilden und so mehrere Ziele simultan verfolgen. Das ist ein großer Vorteil für die moderne Kriegsführung zu Land, zu Wasser und in der Luft. Neu veröffentlicht aus Microwave Journal (Oktober 2014)