Systeme für Soldaten und tragbare Geräte

Anwendung

Den verbundenen Soldaten möglich machen

Für den Betrieb unter schwierigen Bedingungen müssen Systeme für Soldaten nicht nur stabil sondern auch einfach zu verwenden sein.

Soldaten für moderne Einsätze auszurüsten, bedeutet, ihnen durch technologischen Vorteil zum Erfolg zu verhelfen.  Bei der Entwicklung von tragbaren Geräten für Soldaten muss man persönliche Netzwerke, Sensoren, C4-Kommunikation und die Möglichkeit zur Bedienung der Systeme unter einen Hut bringen und alle Systeme in einer zuverlässigen und einfach zu benutzenden Weise verbinden.  TE liefert ein großes Portfolio von Zusammenschaltungslösungen, die ergonomisch und doch zuverlässig robust sind und Platz sparen, wenn jedes Gramm zählt. 

Vorsprung durch Innovation

.

Kompakt-Steckverbinder

Mikro- und Nanominiatursteckverbinder in robuster Ausführung mit einfacher Handhabung.

Fortschrittliche Kabelmaterialien

Vernetzte Polymere für dünnere, leichtere, widerstandsfähigere Isolierung und Schutzhüllen. 

Verbundwerkstoffe

Karbon- und glasgefüllte Verbundmaterialien, maßgeschneidert auf das richtige Gewicht, Robustheit und elektrische Eigenschaften. 

Embedded-Antennen

Flache Geräte für die Funkerfordernisse des Soldaten.