Militärmarine: Antriebs- und Leistungsverteilung

Anwendung

Vertrauen Sie auf Hochleistungs-Energiesteuerung

Potenzielle Gefahren in Schiffsanwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen abfangen.

TE verbindet Bordsysteme von Schiffen mit robuster Leistung. TE liefert Relais und Schütze mit Öffnungs-/Schließnennströmen bis zu 2.000 A, Nennströmen bis zu 1.000 A bei 28 V Gleichstrom und 500 A bei 900 V Wechselstrom und hermetischer Abdichtung für hohe Zuverlässigkeit.  Unsere Relais bieten eine branchenführende Kombination von Schaltung mit hoher Leistung in kompakten, leichten Gehäusen.

Leistungskabel und Steckverbinder sind darauf ausgelegt, Strom effizient zu leiten - mit geringem Widerstand und platzsparend. Unsere Stromverteilungslösungen können dabei helfen, mögliche Gefahren auszuschalten, Salz, Feuchtigkeit, Schweröl, Kraftstoffen und anderen Lösungsmitteln zu widerstehen und Strom unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Erschütterungen und Stößen effizient zu verteilen.