Bordelektronik für die Luft- und Raumfahrt

Anwendung

Optimierte Steuerung, höhere Geschwindigkeiten

Weniger SWaP dank offener Architektur, womit Engpässe am Backplane-I/O vermieden werden.

Bordelektroniklösungen für zivile und militärische Luft- und Raumfahrtsysteme der nächsten Generation. TE entwirft und fertigt Bauelemente und Lösungen für die anspruchsvolle Bordelektronik mit einem Trend zu kleineren und leichteren Konfigurationen zur Steuerung und Verwaltung der Kommunikationsysteme, Navigationsbordcomputer, Energieverwaltung und mehreren Untersystemen innerhalb einer Plattform. Bauelementzusammenschaltungen und -designs von TE sind leichter, kleiner und erfüllen die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsverbindungen innerhalb einer großen Bandbreite. Hierzu zählen Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenanschlüsse, I/O-Steckverbinder und dazugehörige Endgehäuse, Hochgeschwindigkeitskabel und -Kabelsätze, Schalt-/Halbleiter- und Leiterplattenrelais, Sensoren, leichte Verbundgehäuse, Antennen und Reparaturprodukte. TE ist einer der führenden Entwickler von verteilten Bordelektronik-Architekturen zum Erfassen und Verteilen von Daten im gesamten Flugzeug in einem standardisierten modularen Format.