WIR BRINGEN GLANZ INS LEBEN

WIR ERHELLEN IHR LEBEN

Die Tätigkeit von TE Connectivity umfasst nicht nur die Herstellung von Produkten, sondern auch die Lösung von Problemen. Mit unserer Forschung, unseren Methoden und unserer Denkweise fördern wir technologische Innovationen und gestalten die Branche neu.

SENSOREN FÜR SICHERE STRASSEN-VERHÄLTNISSE

TE ist branchenführender Hersteller von hochwertigen Steckverbindungen und Sensoren. Wir arbeiten zusammen mit Automobilherstellern an Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationssystemen. Unsere Sensoren erkennen die Straßenverhältnisse und senden die Informationen an andere Fahrzeuge in der Umgebung, um unter anderem rechtzeitig vor Staus und Gefahren zu warnen.

UMWELTFREUNDLICHE UND SAUBERE TECHNOLOGIEN

Elektrofahrzeuge stellen die Ingenieure vor neue Herausforderungen.

Diese Fahrzeuge müssen leichter sein, da sie ein besseres Leistungsgewicht aufweisen müssen. Die Hochspannungselektrizität muss abgeschirmt werden, um das Funktionieren der Fahrzeugelektronik sicherzustellen. Und auch die Sicherheit der Fahrzeuginsassen ist von größter Bedeutung.

Hier kommt TE Connectivity ins Spiel, denn wir liefern elektrische Mobilitätslösungen, auf die Sie auch bei Temperaturschwankungen, dauerhafter Vibration und nach Jahren der Abnutzung bauen können. Unser Beitrag, damit die elektrische Mobilität zur Realität und die Welt zu einem saubereren Ort wird, reicht von kleineren und kostengünstigeren Batterietechnologien bis hin zu qualitativ hochwertigen Bauelementen für Ladestationen.

UMWELTFREUNDLICHE UND SAUBERERE TECHNOLOGIEN
UMWELTFREUNDLICHE UND SAUBERERE TECHNOLOGIEN

FLUGHAFEN-TECHNOLOGIE, DIE ELEKTRISIERT

Wir setzen elektrische Energie auf eine revolutionäre neue Art und Weise ein, sodass die Fluglinien Treibstoffkosten sparen können.

Schon beim Rollen kann das Haupttriebwerk eines Düsenverkehrsflugzeugs bis zu 9 kg Treibstoff pro Minute und somit tausende Dollars verbrauchen. Das ist schlecht für das Betriebsergebnis und schlecht für die Umwelt.

Unsere Herausforderung: eine schnelle Leistungsversorgung der Räder eines Flugzeugs mit 40 bis 100 Tonnen auf kleinstem Raum. Unsere Ingenieure arbeiteten mit dem Entwicklungsteam der Fluggesellschaft an einer Methode für elektrisches Rollen mithilfe eines Kabels, das bis zu 100 Tonnen mit elektrischer Energie bewegt und das herkömmliche Rollen ersetzt. Sauber, kostengünstig und brillant. 

INTELLIGENTERE FABRIKEN

Der kontaktlose Fluss von Daten, Strom und Signalen automatisiert und revolutioniert die herkömmlichen Vorgehensweisen. Auf der ganzen Welt bietet TE Connectivity einzigartige Steckverbinder an, die zuverlässig in den widrigen, stark belasteten Hochkapazitätsumgebungen von zunehmend computergesteuerten Werkhallen eingesetzt werden können. Wir lösen die Automatisierungsprobleme unserer Kunden, bieten effiziente, kostengünstige Zukunftsperspektiven und helfen mit, das Werk von Morgen zu gestalten.

INTELLIGENTERE FABRIKEN
INTELLIGENTERE FABRIKEN

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Für eine zunehmende Vernetzung aller Geräte vom Telefon bis hin zur Waschmaschine entwickelt TE Sensoren, Steckverbinder, Kabel und Antennen, die unser modernes Leben gestalten.

Bei Verbraucheranwendungen stellen wir uns den Herausforderungen in Bezug auf Wasserbeständigkeit, Leistung und Miniaturisierung, um die Entwicklungsteams beim Entwerfen von effizienteren Geräten mit mehr Funktionen zu unterstützen. Letztendlich helfen wir Menschen, sich überall mit Daten zu verbinden.

 

VERKNÜPFEN VON PHYSISCHEN MIT DIGITALEN ELEMENTEN

Wir sind seit Jahrzehnten führend in der Entwicklung von Verbindungen für Alltagsanwendungen.

Geräte müssen mit der digitalen Welt verbunden werden und wir helfen beim Aufbau der Vernetzung von Geräten über das Internet.

Unsere Steckverbindungen, Sensoren und Antennen ermöglichen den Austausch von Daten, Strom und Signalen zwischen Geräten, die bislang nicht miteinander verbunden waren. Den Kunden werden damit weltweit unbegrenzte neue Möglichkeiten eröffnet. Von intelligenten Häusern und Büros bis hin zu miteinander kommunizierenden Fahrzeugen: Wir schaffen Produkte und Umgebungen, die sicherer, intelligenter, umweltfreundlicher und besser miteinander verknüft sind.