VERBINDUNG ZU KUNDEN UND IDEEN – ÜBERALL

VERBINDUNG ZU KUNDEN UND IDEEN

Unser Portfolio an Steckverbindern, Sensoren und Elektronikbauteilen richtet sich an die Herausforderungen von Verbindungen in einer großen Bandbreite an Umgebungen und Bedingungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen und schaffen Innovationen weltweit.

INNOVATION

Die Produkte von TE Connectivity sind ein entscheidender Baustein einer zunehmend verbundenen und vernetzten Welt. Wir können Daten, Strom oder Signale abtasten und verbinden, die durch nahezu beliebige Umgebungen geleitet werden. Wir stellen Energie und Daten effizienter bereit und entwickeln Technologien, die auch unter den widrigsten Umgebungsbedingungen präzise reagieren. Zudem erweitern wir die Möglichkeiten und das Versprechen des globalen Internets, indem wir die Verbindungen von Geräten, Systemen und Diensten erweitern.

Vom Mars-Rover über Unterwasser-Kommunikationsnetzwerke, von Elektroautomobilen und tragbare Fitness-Trackern bis hin intelligenteren Anlagen und Gebäuden: unsere Steckverbinder, Sensoren, Antennen und anderen Produkte gestalten die Zukunft.

Innovationen verbinden
Innovationen verbinden

WIDRIGE UMGEBUNGEN

Hitze, Schwingungen, Druck, Erfordernis zur Miniaturisierung, Gewicht und weitere Extreme stellen für unsere Produkte kein Hindernis dar.

Die Produkte von TE sind für optimale Leistung in den rauesten, widrigsten von Menschen geschaffenen oder natürlichen Umgebungen ausgelegt. Was wir liefern, funktioniert unter schwierigsten Bedingungen, sei es in Fabriken mit voller Auslastung oder in der Tiefsee unter enormem Wasserdruck. Gut die Hälfte unseres Umsatzes erzielen wir mit Bauelementen, die für widrige Umgebungen konzipiert sind. 

Stromnetze

TE erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen von Umgebungen mit äußerst hoher Spannung, z. B. Kraftwerke.

Robuste Fahrzeuge

Die Komponenten von TE widerstehen den Schwingungen, der Hitze und den Belastungen in Fahrzeugen.

Widrige Umgebungen

In industriellen Umgebungen halten unsere Produkte extreme Temperaturen und größte Belastungen aus.

  1. Leistung für Curiosity (Englisch)

Die NASA benötigte für ihren Mars-Rover Curiosity ein kompaktes, leichtes Relais, das den Bedingungen auf dem Mars gewachsen ist. TE entwickelte einen leistungsstarken, zuverlässigen 5.000-Volt-Schalter, der nicht größer als eine Rolle Kleingeld ist.

ZUSAMMENARBEIT

Problemlösung und Zusammenarbeit. Das verlangen unsere Kunden und das bekommen sie von uns. TE arbeitet in allen Phasen mit den Kunden zusammen: vom Entwurfsprozess über die erste Entwicklungszusammenarbeit bis hin zum praktischen Kundensupport und zur pünktlichen Lieferung. Wir sorgen für hervorragende Leistungen für die Kunden und für erfolgreiche Ergebnisse. 

Globale Designzentren

Unsere globalen Einrichtungen gewährleisten die Nähe zu unseren Kunden.

Technik vor Ort

Vor Ort befindliche Ingenieure lösen Kundenprobleme in Echtzeit.

Labors der nächsten Generation

Moderne Entwicklungslabors fördern Technologien und Innovationen über Industrien hinweg.