Ankündigung eines neuen TE-Produkts: Spritzwassergeschützte Steckverbinder für USB Type-C (TM)

Zweireihige spritzwassergeschützte SMT-Steckverbinder für USB Type-C

Erweiterte USB Type-C-Reihe bietet jetzt zweireihige SMT-Steckverbinder mit Spritzwasserschutz

Neue Optionen bieten eine kleinere Gehäusegeometrie und sorgen für ein noch robusteres Design.

May 24, 2016

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine zweireihigen SMT-Steckverbinder für USB Type-C an und erweitert damit seine Produktreihe an USB Type-C-Steckverbindern um kleinere Buchsen für die Mittenmontage mit optionalem Spritzwasserschutz für noch mehr Robustheit.

Steckverbinder für USB Type-C liefern A/V (Audio/Vision), Daten mit bis zu 10 Gbit/s und Leistung bis zu 100 W – und das alles über eine Verbindung. Der kompakte Steckverbinder zeichnet sich durch eine umkehrbare Baugruppe aus, die an aktuelle USB-Typen angepasst werden kann, sowie eine umkehrbare Steckschnittstelle für einfache, zuverlässige Verbindungen. Die USB Type-C-Designs von TE bieten branchenführenden EMI-Schutz und verbesserte Arretierfunktionen für Leiterplatten. Dank der neuen Optionen für Spritzwasserschutz sind die zweireihigen SMT-Steckverbinder für USB Type-C ideal für die härteren Umgebungsbedingungen in Verbrauchergeräten sowie industriellen Geräten und Anlagen geeignet. Die neuen Buchsen von TE bieten außerdem eine platzsparende, um 25 % kleinere Gehäusegeometrie.

„Mit USB Type-C lassen sich Daten, Leistung und A/V in einem einzigen kompakten Steckverbinder übertragen. Aus diesem Grund wird diese Anschlussmöglichkeit immer beliebter bei Elektronikentwicklern“, erläutert Bowen Yu, Produktmanager bei TE Data and Devices. „Indem wir unsere USB Type-C-Produktreihe um eine zweireihige SMT-Konfiguration ergänzen, bieten wir Designern mehr Flexibilität bei der Entwicklung faszinierender Geräte für ihre Kunden.“ 

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in verschiedenen Bereichen: Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich unter extrem anspruchsvollen Bedingungen bewährt haben. So helfen wir, unsere Welt zuverlässiger, sauberer, intelligenter und vernetzter zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.

USB Type-C ist eine Marke.