Neues Produkt: Wasserdichte USB Type-C-Anschlüsse

USB Type-C-Anschlüsse

Neue Möglichkeiten

„Wir haben unsere USB-Anschlüsse immer so konstruiert, dass sie die Standards für Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit setzen. Mit unserem branchenführenden IPX8 USB Type-C-Portfolio bieten wir jetzt neue Perspektiven für Geschwindigkeit und Leistung bei Anwendungen in rauer Umgebung.“ – Barbara Grzegorzewska, Produktmanagement-Direktorin bei TE Connectivity.

April 18, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konnektivität und Sensoren, hat heute seine neuen wasserdichten USB Type-C Anschlussbuchsen für die Leiterplattenmontage vorgestellt. Diese sollen mithilfe des in der Branche führenden IPX8-Standards gegen das Eindringen von Staub und Wasser dem Geräteschutz dienen. Der Anschluss ermöglicht gemäß der IPX8-Klassifizierung eine zuverlässige Verbindung in einer Wassertiefe von 1,5 Metern für mindestens 30 Minuten. Die wasserdichten USB Type-C-Anschlüsse können in Wearables, Smartphones, Elektro- und Haushaltsgeräten, medizinischen Geräten und in Unterhaltungselektronik in Fahrzeugen verwendet werden. Der wasserdichte USB-Type-C-Anschluss von TE erfüllt den in der Branche führenden IPX-8-Standard gegen das Eindringen von Wasser mit einer zusätzlichen Abschirmung gegen Funkstörungen und verbesserter Befestigung am Board.

Die USB Type-C-Anschlüsse von TE sind USB 3.1-tauglich und unterstützen eine Datenrate von 10 Gbit/s und eine Leistungsübertragung von 100 W bei 5 A. Als Lösung der nächsten Generation für aktuelle und zukünftige USB-Anwendungen wurden USB Type-C-Anschlüsse von TE entwickelt, um Industriestandards mit einem schlanken Design zu entsprechen – klein genug für Mobilgeräte und ausreichend robust für industrielle Anwendungen.

„Das hier ist eine echte Neuerung“, sagt Barbara Grzegorzewska, Direktorin des Produktmanagements bei TE Connectivity. „Wir haben unsere USB-Anschlüsse immer so konstruiert, dass sie die Standards für Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit setzen. Mit unserem branchenführenden IPX8 USB Type-C-Portfolio bieten wir jetzt neue Perspektiven für Geschwindigkeit und Leistung bei Anwendungen in rauer Umgebung.“

Der wasserdichte USB Type-C-Anschluss hat eine symmetrische Steckverbindung. Stecker können so unabhängig von der Steckrichtung einfach und zuverlässig eingesteckt werden. Der Anschluss unterstützt eine Reihe von unterschiedlichen Protokollen und durch die Verwendung von Adaptern ist er vom USB-Type-C-Einzelanschluss aus rückwärtskompatibel mit HDMI-, VGA- oder DisplayPort und anderen Anschlusstypen.

 

Wenn Sie mehr über die neuen wasserdichten USB Type-C-Anschlüsse von TE erfahren möchten, klicken Sie hier.

 

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.