Neues Produkt: Serie X-kodierter M12 Steckverbinder für Bahntechnikanwendungen

M12 MIT 180°-KABELABGANG, GECRIMPTE ZUGENTLASTUNG, X8

Äußerst schnell und zuverlässig.

Die Serie X-kodierter M12 Steckverbinder für Bahntechnikanwendungen bietet einen Kabelanschluss mit 360-Grad-Abschirmung für eine optimale Datenübertragungsgeschwindigkeit.

January 31, 2018

Bei modernen Schienennetzen dreht sich alles um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. TE Connectivity (TE) bietet eine umfassende Palette an M12 Steckverbindern für Bahntechnikanwendungen zur Vor-Ort-Montage. Die M12 Buchsensteckverbinder mit 360-Grad-EMI/RFI-Abschirmung besitzen vollständig abgeschirmte Gehäuse und sind zur leichteren Handhabung vormontiert. Die Serie X-kodierter M12 Steckverbinder für Bahntechnikanwendungen mit Vollmetallgehäuse und IP67-Abdichtung von TE bietet einen Kabelanschluss mit 360-Grad-Abschirmung für eine optimale Datenübertragungsgeschwindigkeit. Die mechanisch bearbeiteten vergoldeten Crimpkontakte und das einzigartige drehsichere Crimpsystem des Mantels bieten einen unterbrechungsfreien Einsatz über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.